17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ストレートタイプアダプター SR-13UR(ユニファイねじ)

通常単価(税別)
1,1563,805
税込単価
1,2724,186
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ホース側はUNFねじ(37°外シート)、機器取り付け側は一般管用のPTねじです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストレートタイプアダプター SR-13UR(ユニファイねじ) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 接続口金具:SR-04(UNFねじ)

規格表

ストレートタイプアダプター SR-13UR(ユニファイねじ) 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
UNF37°オスシート 1 1/16-12
R 3/4
1 1/16×19
10
1個
UNF37°オスシート 1/2-20
R 1/4
1/2×6
10
1個
UNF37°オスシート 1 5/16-12
R 1
1 5/16×25
10
1個
UNF37°オスシート 7/8-14
R 1/2
7/8×12
10
1個
UNF37°オスシート 7/16-20
R 1/4
7/16×6
10
1個
UNF37°オスシート 9/16-18
R 3/8
9/16×9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,027
( 2,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,254
( 1,379 )
3日目
3,805
( 4,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,709
( 1,880 )
3日目
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,432
( 1,575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ホース側はUNFねじ(37°外シート)、機器取り付け側は一般管用のPTねじです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートタイプアダプター SR-13UR(ユニファイねじ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
輸入した製品の配管に使用しています
5
満足度:5.0
輸入した機械の油圧配管に使用しています。油圧配管経路の変更が発生しました。日本規格のホースアダプタでは規格が合わず、相手...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートタイプアダプター SR-13UR(ユニファイねじ)
エルボータイプアダプター SR-33UR(ユニファイねじ)
エルボータイプアダプター SR-35UR(ユニファイねじ)
ストレートタイプアダプター SR-13(同径)
ストレートタイプアダプター SR-13(異径)
ストレートタイプアダプター SR-13MR(ミリねじ)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,156-1,536 -1,315 -357 -466 -1,264 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレート90°エルボ45°エルボストレートストレートストレート
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類RxUNFRxUNFRxUNFRxGRxPF30°MISRxM
材質SSSSSSSSSSSS
接続口金具SR-04(ユニファイねじ)SR-04(ユニファイねじ)SR-04(ユニファイねじ)SR-04SR-04SR-04(Mねじ)
よく一緒に購入される商品

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング