17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ストレートタイプアダプター SR-11(異径)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストレートタイプアダプター SR-11(異径) Alt:外形図01
ストレートタイプアダプター SR-11(異径) Alt:外形図02

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 接続口金具:SR-05

規格表

ストレートタイプアダプター SR-11(異径) 規格表01
ストレートタイプアダプター SR-11(異径) 規格表02

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°メスシート 1/8
G30°メスシート 1/4
3×6
10
1個
G30°メスシート 1/8
G30°メスシート 3/8
3×9
10
1個
G30°メスシート 1/4
G30°メスシート 3/8
6×9
10
1個
G30°メスシート 1/4
G30°メスシート 1/2
6×12
10
1個
G30°メスシート 3/8
G30°メスシート 1/2
9×12
10
1個
G30°メスシート 3/8
G30°メスシート 3/4
9×19
10
1個
G30°メスシート 1/2
G30°メスシート 3/4
12×19
10
1個
G30°メスシート 1/2
G30°メスシート 1
12×25
10
1個
G30°メスシート 3/4
G30°メスシート 1
19×25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695
( 765 )
3日目
752
( 827 )
3日目
657
( 723 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,056
( 1,162 )
3日目
939
( 1,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,809
( 1,990 )
3日目
1,216
( 1,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,216
( 2,438 )
3日目
1,837
( 2,021 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SR-11の両端サイズ違いのもので、サイズ違いのホースをつなぐ時に使用します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートタイプアダプター SR-11(異径)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートタイプアダプター SR-11(異径)
ストレートタイプアダプター SR-11(同径)
ストレートタイプアダプター SSR-11(同径)
ストレートタイプアダプター SR-13(異径)
ストレートタイプアダプター SR-09(異径)
ストレートタイプアダプター SR-14(異径)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格657-372 -1,492 -466 -462 -738 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類PF30°FCSxPF30°FCSPF30°FCSxPF30°FCSPF30°FCSxPF30°FCSRxPF30°MISRxPF30°FCSGxG
材質SSSSSUS304SSSSSS
接続口金具SR-05SR-05SR-05SR-04SR-05SR-04

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング