17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ストレートタイプアダプター SR-06(同径)

通常単価(税別)
7058,420
税込単価
7769,262
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

一般仕様のホースアダプターです。【材質】SS(三価クロメートメッキ)【接続口金具】SR-02

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストレートタイプアダプター SR-06(同径) Alt;外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 接続口金具:SR-02

規格表

ストレートタイプアダプター SR-06(同径) 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G 1/8
R 1/8
3
10
1個
G 1/4
R 1/4
6
10
1個
G 3/8
R 3/8
9
10
1個
G 1/2
R 1/2
12
10
1個
G 3/4
R 3/4
19
10
1個
G 1
R 1
25
10
1個
G 1 1/4
R 1 1/4
32
10
1個
G 1 1/2
R 1 1/2
38
10
1個
G 2
R 2
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705
( 776 )
6日目
705
( 776 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,236
( 1,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,646
( 1,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,655
( 2,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,026
( 4,429 )
6日目
4,311
( 4,742 )
6日目
8,420
( 9,262 )
6日目

詳細情報

基本情報

一般仕様のホースアダプターです。【材質】SS(三価クロメートメッキ)【接続口金具】SR-02

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートタイプアダプター SR-06(同径)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型の油圧継ぎ手に使用
5
満足度:5.0
数年が経過して、油漏れが発生していた箇所に 接手として使用しました。 漏れもなく、問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートタイプアダプター SR-06(同径)
ストレートタイプアダプター SR-06(異径)
ストレートタイプアダプター SSR-06(同径)
ストレートタイプアダプター SR-13(同径)
ストレートタイプアダプター SR-09(同径)
ストレートタイプアダプター SR-07(同径)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格705-702 -2,286 -357 -325 -427 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続 形態おねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×めねじ
接続 種類RxG めねじRxG めねじRxG めねじRxGRxPF30°FCSRcxPF30°FCS
材質SSSSSUS304SSSSSS
接続口金具SR-02SR-02SR-02SR-04SR-05SR-01,SR-05
よく一緒に購入される商品

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング