メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 噴角区分(標準圧力時噴霧角度)(deg)

    ~mm
  • 空気消費量区分

    ~mm
  • 異物通過径(チップ噴口)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)

型番:

BIMJ2004PP+TPP-IN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BIMJ2004PP+TPP-INの仕様・寸法情報

噴射形状
充円錐・充角錐
流体
2流体混合
材質
[樹脂] PP(ポリプロピレン)
種類
2流体
特徴
微霧発生
使用流体
空気・圧搾空気 / 薬液 / 水 / 潤滑剤
噴角区分(標準圧力時噴霧角度)(deg)
20
空気消費量区分
04
アダプター種類
T形
異物通過径(チップ噴口)(mm)
1.6
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ) 外形図

製品仕様

構造図

微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ) 構造図

部品名称と材質

No.名称標準材質
(1)キャップPP
(2)ノズルチップPP
(3)コアPP
(4)オリフィスPP
(5)パッキンPTFE
(6)アダプターPP

規格表

微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ) 規格表

商品特長詳細

微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ) 特長図

型番リスト

表示件数
型番
BIMJ2004PP+TPP-IN

噴角区分(標準圧力時噴霧角度)

(deg)

空気消費量区分

異物通過径(チップ噴口)

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
04
1.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,896
( 10,886 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体主材質に耐薬品性に優れたポリプロピレン(PP)樹脂を採用した"微霧"2流体ノズル。
・噴霧液に0.1~0.3MPa程度の圧力をかけて噴霧する液加圧タイプ。
【用途】
・散布:消臭剤、殺菌剤、消毒剤、その他。
・調湿:紙、繊維、印刷、その他
・洗浄:エレクトロニクス部品、その他。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)の型番BIMJ2004PP+TPP-INのページです。 型番BIMJ2004PP+TPP-INに関する仕様情報を記載しております。
微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)
微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)
微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ)
微霧発生ノズルBIMシリーズ/小噴量空円錐BIMK(液加圧)
微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(サクションタイプ)
微霧発生ノズルBIMシリーズ/小噴量空円錐BIMK.S(サクション)
メーカーいけうちいけうちいけうちいけうちいけうちいけうち
通常価格9,89614,650 -14,650 -21,353 -14,650 -21,353 -
通常出荷日在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目〜
噴射形状充円錐・充角錐充円錐・充角錐標準扇形空円錐標準扇形空円錐
流体2流体混合2流体混合2流体混合2流体混合2流体混合2流体混合
材質PP(ポリプロピレン)SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
種類2流体2流体2流体2流体2流体2流体
特徴微霧発生微霧発生微霧発生微霧発生微霧発生微霧発生

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング