17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

Tタイプアダプター T-G1-R-RC

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

ねじT3サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°メスシート 1/4
R 1/4
Rc 1/4
6
10
1個
G30°メスシート 3/8
R 3/8
Rc 3/8
9
10
1個
G30°メスシート 1/2
R 1/2
Rc 1/2
12
10
1個
G30°メスシート 3/4
R 3/4
Rc 3/4
19
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,822
( 2,004 )
4日目
2,041
( 2,245 )
4日目
3,975
( 4,373 )
4日目
5,270
( 5,797 )
7日目

詳細情報

基本情報

T字型の金具で一字方向の片側が管用平行雄ねじ(30°内シート)もう片側が管用テーパー雌ねじで、1字方向が管用テーパー雌ねじの金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tタイプアダプター T-G1-R-RCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tタイプアダプター T-G1-R-RC
Tタイプアダプター T-G1-Rc-R
Tタイプアダプター T-G1-Rc-Rc
Tタイプアダプター T-G2-Rc-R
Tタイプアダプター T-G2-R-Rc
Tタイプアダプター T-G1-R-R
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,822-1,822 -1,926 -1,822 -1,822 -1,678 -
通常出荷日4日目〜7日目4日目4日目4日目4日目〜
種類ティーティーティーティーティーティー
接続 形態おねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×おねじ
接続 種類RxPF30°FCSRcxPF30°FCSRcxPF30°FCSRxRcxPF30°MISRxPF30°MISRxPF30°FCS
材質SSSSSSSSSSSS
接続ねじの種類T3RcRRcRRcR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング