17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び

  • 最小内径

    ~mm
  • 有効断面積

    ~mm
  • 適用ナイロンコイルチューブ品番

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ コネクタ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ コネクタ 外形図

製品仕様

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.2MPa
  • 負圧性能:-101.294kPa

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-40~+100℃

規格表

クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ コネクタ 規格表

S3/4-M3/4にはスプリングはありません。

商品特長詳細

  • ねじ込み式です。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • ナイロンコイルチューブ専用の継手です。他のチューブとの接続には使用できません。
  • 使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

最小内径

有効断面積

適用ナイロンコイルチューブ品番

最小発注数量
1/4
5.4
22.0
S1/4
1個
3/8
8.2
50.0
S3/8
1個
1/8
3.4
8.5
S3/16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731
( 804 )
在庫品1日目当日出荷可能
957
( 1,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
586
( 645 )
3日目

詳細情報

基本情報

コネクタの継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ コネクタ
クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ コネクタ
クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ESスィーベルナットメスコネクタ
クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ FSスィーベルナットメスコネクタ
クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ コネクタ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格586-276 -1,0211,109 -563 -243 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品ストレート関連部品関連部品エルボストレート
ねじ 種類RRGGRR
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング