17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 有効断面積

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ 外形図

製品仕様

断面構造図

適用チューブ

クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ 構造図
クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ 適用チューブ

形状保持DKチューブ

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-40℃~+60℃

規格表

クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ 寸法表

クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ 規格表

選定サポート情報

クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ 表示例

性能・試験情報

圧力条件

  • 最高使用圧力: 1.0MPa
  • 負圧性能:-101.294kPa

注意・禁止事項

  • DKチューブ専用の継手です。他のチューブとの接続には使用できません。
  • 使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

有効断面積

最小発注数量
6
1/4
5.0
1個
6
1/8
5.0
1個
10
1/4
22.0
1個
10
1/8
16.0
1個
10
3/8
22.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能
586
( 645 )
3日目
692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込み式です
・ボディ、ナット、スリープの3点式です
・DKチューブ専用の継手です
・コネクタのみシール加工をしています
・シールテープを巻く必要がありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
機能設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
機能設備装置のエアー式開閉バルブの給排気用の配管継手として使用しています。配管のしやすさからエアーチューブに形状保持チュ...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接治具エアー配管継手
5
満足度:5.0
溶接時火花,スパッタでの熔け防止のため、DKチューブ使用している ので、この専用継手を使用している。
0人が参考にしています。
微量ガス成分の分析用
4
満足度:4.0
微量なガス成分を分析する際に重宝します。接続方法に難はありません。もう少し継手のバラエティが増えると良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ
クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ コネクタ
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ 90°エルボ
クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ コネクタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格563-276 -334 -586 -398 -481 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エルボストレートエルボ関連部品エルボエルボ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ-管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング