17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 最小内径

    ~mm
  • 有効断面積

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイックシールシリーズ インサートレスタイプ 90°エルボ

通常単価(税別)
334776
税込単価
367854
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

90°エルボの継手本体、ナット、スリーブの3点式です。インサートが無いので有効断面積が広くなります。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ インサートレスタイプ 90°エルボ 外形図

製品仕様

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-40~+100℃

規格表

ミリサイズ

クイックシールシリーズ インサートレスタイプ 90°エルボ 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

最小内径

有効断面積

最小発注数量
4
1/8
2.0
3.0
1個
6
1/4
4.0
10.0
1個
8
1/8
5.0
16.0
1個
8
1/4
6.0
22.0
1個
10
1/4
7.0
30.0
1個
10
3/8
7.5
35.0
1個
12
3/8
8.0
40.0
1個
12
1/2
8.0
40.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
502
( 552 )
3日目
496
( 546 )
3日目
525
( 578 )
3日目
573
( 630 )
3日目
636
( 700 )
3日目
776
( 854 )
3日目

詳細情報

基本情報

90°エルボの継手本体、ナット、スリーブの3点式です。インサートが無いので有効断面積が広くなります。

【特長】
・ねじ込み式です。
・継手本体、ナット、スリープの3点式です。
・大流量を確保できます。
・コネクタのみシール加工をしています。
・シールテープを巻く必要がありません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ インサートレスタイプ 90°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ 90°エルボ
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ コネクタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 90°エルボ
ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格334-243 -398 -481 -563 -1,683 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エルボストレートエルボエルボエルボエルボ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅ポリプロピレン樹脂
仕様ミリサイズミリサイズ----

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング