17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 最小内径 d2

    ~mm
  • 有効断面積

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ) 外形図

製品仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ) 断面構造図

断面構造図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ) シール機構

シール機構

ミリ・インチ識別

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ) ミリ・インチ識別

インチサイズのスリーブの色が黒になります。
ミリサイズは六角ナット部に切り込みがあります。

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気ナイロンスリーブ-40℃~+80℃
ナイロンスリーブ0℃~+70℃
一般作動油ナイロンスリーブ-40℃~+80℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:5.0MPa
  • 負圧性能:-101.294kPa

規格表

ミリサイズ(グループ4)

単位:mm
型番適用
チューブ
外径×内径
L1L5L6L8SF
チューブ
挿入長さ
H1
二面幅
H2
二面幅
d2
最小内径
有効
断面積
(mm2
質量
(g)
UT4N6×4-S6×420.541.020.527.44.61510.012.02.74.035.0
UT4N8×5-S8×522.945.822.931.04.61612.014.03.77.549.0
UT4N8×6-S8×622.945.822.931.04.61612.014.04.712.548.0
UT4N10×6.5-S10×6.527.154.227.136.94.21714.017.05.215.582.0
UT4N10×8-S10×827.154.227.136.94.21714.017.06.725.077.0
UT4N12×8-S12×827.655.328.639.64.81814.019.06.625.090.0
UT4N12×9-S12×927.655.328.639.64.81814.019.07.625.085.0

商品特長詳細

特長

  • SUS304製ですので、耐食性に優れています。
  • JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

適用チューブ

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ) 適用チューブ

(※1)PL、PN、TA、TP、ESチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。
    増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
  • 適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

最小内径 d2

有効断面積

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
6
2.7
4.0
4
1個
8
4.7
12.5
6
1個
10
5.2
12.5
6.5
1個
10
6.7
25.0
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,394
( 8,133 )
3日目
8,833
( 9,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,498
( 10,448 )
3日目
9,306
( 10,237 )
3日目

詳細情報

基本情報

継手本体、ナット、スリーブの3点式のステンレス仕様のユニオンティー (ミリサイズ)です。継手本体とインサートが一体化しています。負圧性能にも優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) 90°ユニオンエルボ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンティー (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格7,394-939 -6,9706,724 -472 -375 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ティーティーストレートエルボティーストレート
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質SU304黄銅SU304SU304黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング