17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ(NPTねじ) (インチサイズ) C1N3/8-NPT1/4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ(NPTねじ) (インチサイズ)

販売終了

型番

C1N3/8-NPT1/4

2021年10月に販売終了となりました。

安定供給が出来ないため、弊社での取り扱いを中止させていただきます。

【特長】
・ねじ込み式です
・ボディ、ナット、スリーブの3点式です
・強いシール性能を発揮します
・ボディとインサートが一体化しています
・負圧性能にも優れています
・コネクタのみシール加工をしています
・シールテープを巻く必要がありません
・JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です

指定中の仕様・寸法情報

種類
[ストレート] ストレート
接続 種類
管⇔ねじ
適用管外径 1(mm)
9.53
ねじ 種類
NPT
ねじの呼び
1/4
材質
黄銅
最小内径 d2
5.7
有効断面積
22.5
適用チューブ外径(inch)
3/8
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト