17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 最小内径 d2

    ~mm
  • 有効断面積

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)

通常単価(税別)
375896
税込単価
413986
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・チューブはプッシュワン接続です。・チューブの接続には、治具・工具は不要です。・無電解ニッケル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ) 外形図

製品仕様

圧力条件

  • 最高使用圧力:5.0MPa
  • 負圧性能:-101.294kPa

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気ナイロンスリーブ-40~+80℃
黄銅スリーブ-40~+100℃
ナイロンスリーブ0~+70℃
黄銅スリーブ0~+100℃
一般作動油ナイロンスリーブ-40~+80℃
黄銅スリーブ-40~+100℃

規格表

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ) 規格表

商品特長詳細

  • ねじ込み式です。
    ボディ、ナット、スリーブの3点式です。
  • 強いシール性能を発揮します。
    ポディとインサートが一体化しています。負圧性能にも優れています。
  • コネクタのみシール加工をしています。
  • JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
  • ふっ素樹脂TPチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。
  • 適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

最小内径 d2

有効断面積

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
0.9
0.5
2
1個
4
1.3
1.5
2.5
1個
4
2.0
3.0
3
1個
6
2.7
5.0
4
1個
6
3.2
7.5
4.5
1個
8
3.7
10.0
5
1個
8
4.7
16.0
6
1個
10
5.2
20.5
6.5
1個
10
6.2
30.0
7.5
1個
10
6.7
32.0
8
1個
12
7.6
40.0
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
466
( 513 )
3日目
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
389
( 428 )
3日目
450
( 495 )
3日目
466
( 513 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
3日目
759
( 835 )
3日目
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
896
( 986 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
金型組み込み部品として
3
満足度:3.0
ワンタッチ継手で不安な場合。 作業効率は悪いですが、安心を得るために こちらを使用します。
0人が参考にしています。
PTFEチューブの継ぎ手として
3
満足度:3.0
チューブに対し、しっくりとし、強度的にも問題ない 但し、本体を締め付ける際は付属の六角ナットを取り付けた上で行わないと、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) パネルタッチコネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様)ユニオンコネクタ(インチサイズ)
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格375-6,970292 -939 -697 -2,979 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートティーストレートストレート
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質黄銅SU304黄銅黄銅黄銅SU304

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング