17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 最小内径 d2

    ~mm
  • 有効断面積

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 9日以内

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) サービスティー (ミリサイズ)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) サービスティー (ミリサイズ) 外形図

製品仕様

圧力条件

  • 最高使用圧力:5.0MPa
  • 負圧性能:-101.294kPa

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気ナイロンスリーブ-40~+80℃
黄銅スリーブ-40~+100℃
ナイロンスリーブ0~+70℃
黄銅スリーブ0~+100℃
一般作動油ナイロンスリーブ-40~+80℃
黄銅スリーブ-40~+100℃

規格表

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) サービスティー (ミリサイズ) 規格表

商品特長詳細

  • ねじ込み式です。
    ボディ、ナット、スリーブの3点式です。
  • 強いシール性能を発揮します。
  • JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
  • ふっ素樹脂TPチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。
  • 適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

最小内径 d2

有効断面積

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
1/8
0.9
0.5
2
1個
4
1/8
1.3
1.5
2.5
1個
6
1/4
2.7
4.5
4
1個
6
1/8
2.7
4.5
4
1個
6
1/8
3.2
7.0
4.5
1個
8
1/4
4.7
15.0
6
1個
8
1/8
4.7
14.0
6
1個
8
3/8
4.7
15.0
6
1個
10
1/4
6.2
24.0
7.5
1個
10
3/8
6.7
25.0
8
1個
12
3/8
6.6
25.0
8
1個
12
1/2
7.6
33.0
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
763
( 839 )
3日目
539
( 593 )
3日目
729
( 802 )
在庫品1日目当日出荷可能
537
( 591 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
3日目
839
( 923 )
3日目
713
( 784 )
9日目
816
( 898 )
3日目
982
( 1,080 )
9日目
1,028
( 1,131 )
3日目
1,075
( 1,183 )
9日目
1,592
( 1,751 )
3日目

詳細情報

基本情報

黄銅仕様のサービスティー(ミリサイズ)の継手本体、ナット、スリーブの3点式で、継手本体とインサートが一体化しています。また負圧性能にも優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) サービスティー (ミリサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) サービスティー (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) サービスティー (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (インチサイズ)
ケミフィット CPシリーズ サービスティー
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ティー
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格510-499 -510 -442 -2,474 -656 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
種類ティーティーティーティーティーティー
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質黄銅黄銅黄銅黄銅ポリプロピレン樹脂黄銅

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング