17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 最小内径 d2

    ~mm
  • 有効断面積

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ) 外形図

製品仕様

断面構造図

シール機構

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ) 構造図
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ) 機構

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気ナイロンスリーブ-40℃~+80℃
黄銅スリーブ-40℃~+100℃
ナイロンスリーブ0℃~+70℃
黄銅スリーブ0℃~+100℃
一般作動油ナイロンスリーブ-40℃~+80℃
黄銅スリーブ-40℃~+100℃

規格表

ミリサイズ(グループ4)

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ) 規格表

選定サポート情報

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ) 表示例

性能・試験情報

圧力条件

  • 最高使用圧力: 5.0MPa
  • 負圧性能:-101.294kPa

注意・禁止事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 使用温度範囲内嵩温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
  • ふっ素樹脂TPチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。
  • 適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

最小内径 d2

有効断面積

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
1/4
0.9
0.5
2
1個
4
1/8
0.9
0.5
2
1個
4
1/8
1.3
1.5
2.5
1個
4
1/8
2.0
2.5
3
1個
6
1/4
2.7
4.5
4
1個
6
1/8
2.7
4.5
4
1個
6
1/4
3.2
7.0
4.5
1個
6
1/8
3.2
7.0
4.5
1個
8
1/4
3.7
9.0
5
1個
8
1/8
3.7
9.0
5
1個
8
1/4
4.7
15.0
6
1個
8
1/8
4.7
14.0
6
1個
8
3/8
4.7
15.0
6
1個
10
1/4
5.2
18.0
6.5
1個
10
3/8
5.2
18.0
6.5
1個
10
1/2
6.2
26.0
7.5
1個
10
1/4
6.2
24.0
7.5
1個
10
3/8
6.2
26.0
7.5
1個
10
1/2
6.7
30.0
8
1個
10
1/4
6.7
25.0
8
1個
10
3/8
6.7
25.0
8
1個
12
1/2
6.6
30.0
8
1個
12
3/8
6.6
25.0
8
1個
12
1/2
7.6
33.0
9
1個
12
1/4
7.6
33.0
9
1個
12
3/8
7.6
33.0
9
1個
16
1/2
11.0
72.0
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
743
( 817 )
在庫品1日目当日出荷可能
545
( 600 )
3日目
505
( 556 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
816
( 898 )
3日目
481
( 529 )
3日目
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
823
( 905 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
759
( 835 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
801
( 881 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,359
( 1,495 )
3日目
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
986
( 1,085 )
3日目
1,172
( 1,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
776
( 854 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,091
( 1,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
865
( 952 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,136
( 1,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
795
( 875 )
在庫品1日目当日出荷可能
865
( 952 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込み式です
・ボディ、ナット、スリーブの3点式です
・強いシール性能を発揮します
・ボディとインサートが一体化しています
・負圧性能にも優れています
・JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です
・耐圧性、耐振動性に優れます
・コネクタのみシール加工をしています
・シールテープを巻く必要がありません
・ミリサイズには六角ナット部に切り込みがあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
真空チューブ配管
5
満足度:5.0
真空ラインのチューブ配管に使用しています。ワンタッチ継手だと真空ラインに不向きと思い、インサートタイプの継手を使用してい...もっと読む
2人が参考にしています。
産業機器付帯配管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
得意先様に導入する油圧機器に付帯の配管継手として使用しています。漏洩等を特に嫌う環境であるため、高いシール性能を有する点...もっと読む
1人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
金型用冷却継ぎ手として使用しております。長持ちするのでリピートしております。
0人が参考にしています。
冷却水配管
5
満足度:5.0
横スペースに余裕のないところの、冷却水配管の継手に使っています。12mmチューブをしっかりと締め付けられて、漏れも心配な...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管
5
満足度:5.0
とても優れた商品だと思います。中のシール用のインサートは単品でも購入できるので、配管やり直しの時は、インサートを新品に交...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) メスコネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格481-398 -259 -533 -303 -943 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エルボエルボストレートストレートストレートストレート
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRGRcR
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅SU304

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング