メカニカル部品技術窓口
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモ...
詳細を確認
ボディ:クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき
レース:410 ステンレス鋼
ボール:440C ステンレス鋼
ライナー:TFE
| 型番 | φB H7 | φD ±0.50 | W -0.13~0 | H ±0.13 | F ±0.5 | TH JIS 2級 | L ±0.7 | α 度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT6E | 6 | 20.5 | 11.0 | 8.75 | 39.5 | M6×1.0 | 22.0 | 15 |
| HRT8E | 8 | 23.0 | 11.0 | 8.25 | 46.0 | M8×1.25 | 29.0 | 14 |
| 型番 | φO (参考) | SφDB (参考) | 無負荷回転トルク N・m | 静定格荷重kN(3) | 静破断荷重(3) kN | 疲労荷重(3) kN | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | ラジアル | アキシアル(2) | ||||||
| HRT6E | 7.8 | 13.49 | 0.06~0.68 {0.6~6.9kgf・cm} | 14.51 | 5.09 | 18.14 | 2.99 | 35 |
| HRT8E | 10.9 | 15.48 | 0.12 ~ 1.13 {1.2~11.5kgf・cm} | 26.77 | 5.29 | 33.44 | 5.54 | 40 |
(注記)
| 内径サイズ | ~3 | ~6 | ~10 | ~18 | ~30 |
|---|---|---|---|---|---|
| H7公差 (μm) | 0~+10 | 0~+12 | 0~+15 | 0~+18 | 0~+21 |
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2以上といった強度を有しています。スフェリカルのレース材料は用途に応じて適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):488円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):720円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):400円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 給油タイプ
5通常価格(税別):355円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):410円~

THK
リンクボール ホルダ部おねじ RBI形
4.7通常価格(税別):1,061円~