17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロッドエンドベアリング 右めねじ ふっ素樹脂タイプ 3ピース HRT HRT8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロッドエンドベアリング 右めねじ ふっ素樹脂タイプ 3ピース HRT

販売終了

型番

HRT8

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2以上といった強度を有しています。スフェリカルのレース材料は用途に応じて適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類
標準
接続ねじ 種類
めねじ・右ねじ
ねじの呼び(M)
M8
内径(mm)
8
本体材質
クロムモリブデン鋼
潤滑方式
無給油
ラジアル静定格荷重(N)
34020
ボール 材質
SUS440C
ライナー 材質
樹脂
許容傾斜角度 α(deg)
14
樹脂材質(詳細)
ふっ素樹脂(ふっ素樹脂)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト