17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

DSG-03シリーズ電磁切換弁

通常単価(税別)
32,72857,331
税込単価
36,00163,064
通常出荷日:6日目~19日目

ソレノイド部をはじめ、開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。ウェットタイプですので、長寿命・低...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造図

DSG-03シリーズ電磁切換弁 構造図

仕様

機種モデル番号最大流量*1
L/min
最高使用圧力
MPa
タンク側許容背圧
MPa
最高切換頻度
min-1
質量  kg
ソレノイドの種類
ACDC,R,RQ
汎用形DSG-03-3C※-※-5012031.5
(スプール形式
“ 60”のみ  25)
16240
(Rソレノイド付
の場合  120)
3.65
DSG-03-2B※-※-502.93.6

*1. 最大流量とは弁の作動(切換)に異常をきたさない限界流量をいいます。
     最大流量はスプール形式、使用条件などにより異なりますので、詳細については、デジタルカタログ312~314ページの標準モデル表をご参照ください。

型番リスト

表示件数

種類

最高使用圧力(範囲)

(MPa)

最大流量

(ℓ/min)

定格電圧

接続の種類

呼びサイズ

マニホールド連数

絶縁階級

中立位置のポジション形式

作動方法

切換の種類

最高使用圧力

(MPa)

ISO4401ポート種類

取付形式

スプール形式

電気結線形式

バルブの種類

デザイン番号

仕様

手動操作形式

コイル記号

最小発注数量
油圧電磁弁
31.1~
120
AC200V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
APBT接続
スプリングオフセット
2位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
2
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
ソレノイド逆組立
プッシュピン付
A200(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC100V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
PA接続
スプリングオフセット
2位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
8
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A100(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC200V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
APBT接続
ノースプリングデテント
2位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
2
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A200(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
DC24V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
APBT接続
ノースプリングデテント
2位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
2
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
D24(直流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC100V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
オールポートクローズ
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
2
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A100(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC200V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ノーマルクローズ
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
2
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A200(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
DC24V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ノーマルクローズ
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
2
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
D24(直流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
DC24V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ノーマルクローズ
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
2
DINコネクタ形(オプション)
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
D24(直流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC100V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ノーマルフルオープン
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
3
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A100(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC200V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ノーマルフルオープン
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
3
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A200(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
DC24V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ノーマルフルオープン
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
3
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
D24(直流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC100V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ABT接続
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
4
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A100(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC200V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ABT接続
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
4
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A200(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
DC24V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ABT接続
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
4
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
D24(直流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC100V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
AT接続
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
12
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A100(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
AC100V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ABT接続
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
40
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A100(交流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
DC24V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ABT接続
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
40
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
D24(直流)
1個
油圧電磁弁
31.1~
120
-
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
ABT接続
スプリングセンタ
3位置
31.5
ISO4401-05
サブプレート取付形
40
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
R100(交流/交直変換形)
1個
油圧電磁弁
21.1~31
120
AC100V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
PT接続
スプリングセンタ
3位置
25
ISO4401-05
サブプレート取付形
60
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A100(交流)
1個
油圧電磁弁
21.1~31
120
AC200V
モジュラー(積層)
3/8
なし
指定なし
PT接続
スプリングセンタ
3位置
25
ISO4401-05
サブプレート取付形
60
ターミナルボックス
電磁切換弁
50
標準
プッシュピン付
A200(交流)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,728
( 36,001 )
7日目
34,761
( 38,237 )
8日目
46,156
( 50,772 )
7日目
44,415
( 48,857 )
7日目
34,761
( 38,237 )
8日目
46,156
( 50,772 )
7日目
44,415
( 48,857 )
6日目
44,415
( 48,857 )
7日目
44,415
( 48,857 )
7日目
44,415
( 48,857 )
7日目
46,156
( 50,772 )
7日目
39,899
( 43,889 )
19日目
44,415
( 48,857 )
6日目
44,415
( 48,857 )
6日目
46,156
( 50,772 )
7日目
44,415
( 48,857 )
7日目
46,156
( 50,772 )
7日目
57,331
( 63,064 )
7日目
46,156
( 50,772 )
6日目
44,415
( 48,857 )
7日目

詳細情報

基本情報

ソレノイド部をはじめ、開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
【特長】
・高圧(31.5MPa、スプール形式60のみ25MPa)・大流量(120L/min)で使用できます
・安定した作動:高い吸引力と強いばね力により、コンタミに強く安定した作動が得られます
・各種規格適合品の対応が可能:海外向け装置に対応するため、UL/CSA認定品およびCE マーキング製品も供給可能です
・配線方式はターミナルボックス形、DINコネクタ形からお選びいただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 電磁操作弁 Kシリーズ 画像

    ダイキン工業(油圧機器)

    電磁操作弁 Kシリーズ

    【特長】<br>・35MPa {350kgf/cm<SUP>2</SUP>}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。<br>・IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

  • SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ 画像

    不二越

    SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ

    きわめて長寿命で、切替音が静かな高圧大容量のバルブです。<br><br>【特長】<br>・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。<br>・切換音が低く静かです。<br>・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。<br>・高圧・大容量で圧力損失もわずか。<br>・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。<br>・結線が簡単です。<br>・コイル交換

  • 油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ 画像

    TAIYO(太陽鉄工)

    油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ

    油圧ソレノイドバルブ。<br>【特長】<br>・インジケータランプは、全機種標準装備。<br>・海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。<br>・サージキラーを標準装備。<br>・ISO規格準拠品(ISO4401)。<br>・許容電圧範囲の広いソレノイドを採用。(AC用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DSG-03シリーズ電磁切換弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DSG-03シリーズ電磁切換弁
70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁
電磁操作弁 Kシリーズ
油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ
SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ
03シリーズモジュラー弁 ベースプレート
メーカー油研工業油研工業ダイキン工業(油圧機器)TAIYO(太陽鉄工)不二越油研工業
通常価格32,728-19,936 -33,513 -16,673 -7,675 -19,657 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜6日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング