メカニカル部品技術窓口
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、高水準の高圧・大流...
詳細を確認
| 機種 | モデル番号 | 最大流量*1 L/min | 最高使用圧力 MPa | タンク側許容背圧 MPa | 最高切換頻度 min-1 | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用形 | DSG-01-3C※-※-70 | 100 | 35 | 21 | 300 (Rソレノイド付の場合 120) | 1.85 |
| DSG-01-2D2-※-70 | ||||||
| DSG-01-2B※-※-70 | 1.4 |
*1. 最大流量とは弁の作動(切換)に異常をきたさない限界流量をいいます。
最大流量はスプール形式、使用条件などにより異なりますので、詳細については、デジタルカタログ297~299ページの標準モデル表をご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,916円 ( 26,308円 ) | 7日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 7日目 |
19,936円 ( 21,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 7日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 7日目 |
29,352円 ( 32,287円 ) | 7日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 7日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 7日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 6日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 6日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 7日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 6日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 7日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 6日目 |
24,776円 ( 27,254円 ) | 7日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 6日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 6日目 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,928円 ( 42,821円 ) | 7日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 7日目 |
29,611円 ( 32,572円 ) | 7日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 7日目 |
29,611円 ( 32,572円 ) | 7日目 |
38,928円 ( 42,821円 ) | 7日目 |
29,611円 ( 32,572円 ) | 7日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 6日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 6日目 |
29,611円 ( 32,572円 ) | 7日目 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 7日目 |
38,928円 ( 42,821円 ) | 7日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 7日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 7日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 7日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 6日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 6日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 6日目 |
30,738円 ( 33,812円 ) | 6日目 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 8日目 |
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
【特長】
・高圧・大流量:圧力・流量はそれぞれ大幅にアップしています
・低圧損:圧力降下していますので、装置の省エネに有効です
・コンパクト・軽量:DCソレノイド付の両ソレノイド形で、コンパクト・軽量化を実現しました
・安定した作動:ソレノイドの高い吸引力と強いばね力により、コンタミに強く安定した作動が得られます
・IP65相当の高い防塵・防水性:I.E.C. Pub. 529. IP65、JIS C 0920 IP65(防塵・防噴流形)に適合していますので、防塵・防水性に優れています
・各種規格適合品の対応が可能:海外向け装置に対応するため、UL/CSA認定品も供給可能です。なお、CEマーキングは標準品にて対応しています
・配線方式はターミナルボックス形、DINコネクタ形からお選びいただけます

ダイキン工業(油圧機器)
電磁操作弁 Kシリーズ
【特長】<br>・35MPa {350kgf/cm<SUP>2</SUP>}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。<br>・IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

不二越
SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ
きわめて長寿命で、切替音が静かな高圧大容量のバルブです。<br><br>【特長】<br>・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。<br>・切換音が低く静かです。<br>・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。<br>・高圧・大容量で圧力損失もわずか。<br>・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。<br>・結線が簡単です。<br>・コイル交換

TAIYO(太陽鉄工)
油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ
油圧ソレノイドバルブ。<br>【特長】<br>・インジケータランプは、全機種標準装備。<br>・海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。<br>・サージキラーを標準装備。<br>・ISO規格準拠品(ISO4401)。<br>・許容電圧範囲の広いソレノイドを採用。(AC用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイキン工業(油圧機器)
電磁操作弁 Kシリーズ
5通常価格(税別):33,513円~

油研工業
70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁
0通常価格(税別):19,936円~

ミスミ
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
4.5通常価格(税別):8,770円~

不二越
リリーフバルブ Rタイプ
3通常価格(税別):22,057円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
4.3通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PT両オネジ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 45°エルボタイプ PT・PF両オネジ -45°エルボ・オス-
4.8通常価格(税別):610円~