17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スロットルチェックモジュラー弁 MSW-01-X-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スロットルチェックモジュラー弁

販売終了

型番

MSW-01-X-50

2019年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はMSW-01-X-70です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・最大流量60L/min
・省スペース化を実現するモジュラー弁シリーズです

指定中の仕様・寸法情報

仕様
A・Bライン用
制御方向
メータアウト用
最高使用圧力(MPa)
31.5
最大流量(L/min)
60

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト