17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 1工程あたりの理論吐出量(cm3/rev)

    ~mm
  • 最低許容回転速度(rpm)

    ~mm
  • 許容回転速度(最高)(r/min)

    ~mm
  • 押しのけ容積の呼び(cm3/rev)

    ~mm
  • デザイン番号

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

単段ポンプ

通常単価(税別)
53,909127,811
税込単価
59,300140,592
通常出荷日:6日目~9日目

安定した性能と幅広い吐出し量範囲を持ち、油圧作動源として、広く使用されております。

  • 150T-94、150T-116モデル以外は、りん酸エステル作動油をご使用の場合には、最高回転速度は1200r/minに制限されます。
  • 吐出量の詳細はメーカーカタログをご参照ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造図

単段ポンプ 構造図

仕様

モデル番号理論
押しのけ
容積
cm3/rev
最高使用圧力  MPa吐出し量・
軸入力特性
許容回転速度
r/min
質量  kg
石油系作動油合成作動油
耐摩耗性
作動油
一般
作動油
りん酸
エステル系
作動油
最高最低フート
取付形
フランジ
取付形
50T-3636.0777デジタルカタログ
171、172 ページ参照
1800*60010.59.0
150T-116115.6777デジタルカタログ
172、173 ページ参照
12006002625

* りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、最高回転速度は 1200 r/minに制限されます。

選定サポート情報

注文例

単段ポンプ 注文例

型番リスト

表示件数

1工程あたりの理論吐出量

(cm3/rev)

最低許容回転速度

(rpm)

許容回転速度(最高)

(r/min)

押しのけ容積の呼び

(cm3/rev)

デザイン番号

最小発注数量
6.8
800
2000
7
30
1個
11.6
600
2000
12
30
1個
16.5
600
1800
17
30
1個
22.9
600
1800
23
30
1個
25.9
600
1800
26
30
1個
36
600
1800
36
30
1個
47.7
600
1500
48
40
1個
61.1
600
1500
61
40
1個
74.9
600
1500
75
40
1個
93.6
600
1200
94
40
1個
115.6
600
1200
116
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,664
( 70,030 )
7日目
61,268
( 67,395 )
6日目
63,664
( 70,030 )
6日目
63,664
( 70,030 )
7日目
61,268
( 67,395 )
6日目
53,909
( 59,300 )
9日目
115,030
( 126,533 )
6日目
127,811
( 140,592 )
6日目
127,811
( 140,592 )
6日目
127,811
( 140,592 )
6日目
86,737
( 95,411 )
9日目

詳細情報

基本情報

安定した性能と幅広い吐出し量範囲を持ち、油圧作動源として、広く使用されております。

ご注意

  • 150T-94、150T-116モデル以外は、りん酸エステル作動油をご使用の場合には、最高回転速度は1200r/minに制限されます。
  • 吐出量の詳細はメーカーカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単段ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単段ポンプ
モータ付ポンプ 35HP204シリーズ
小形油圧ユニット 35HU204シリーズ
小形油圧ユニット 35HU201シリーズ
PV2R形単段ポンプ
ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
メーカー油研工業TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)油研工業油研工業
通常価格53,909-102,301 -194,861 -193,372 -97,899 -72,245 -
通常出荷日6日目〜9日目〜12日目8日目〜9日目7日目〜
種類ポンプモータ付ポンプ油圧ユニット油圧ユニットポンプポンプ
原動機なしありありありなしなし
ポンプ種類ベーンギヤポンプギヤポンプギヤポンプベーンピストン
取付方法フート取付形フランジ形取付足形取付足形フート取付形フランジ取付形
最高使用圧力(MPa)73.53.53.5-16
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング