メカニカル部品技術窓口
【特長】・薄型・高トルク・高剛性の実力派。・薄形・高トルクのダブルピストン方式を採用。・大型軸受けの使...
詳細を確認




| 型式 | ZRA-20A | ZRA-25A | ZRA-32A | ZRA-40A | ZRA-45A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー(P=0.2~0.8MPa) | |||||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | |||||
| 旋回角度 | 90°・180°(片側で±5°、両側で±10°の調整可能) | 90°・180°(調整範囲±10°) | ||||
| 旋回時間 | 0.1~1.5s/90° | 0.2~3s/90° | ||||
| シリンダ径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ40 | |
| 中空径(mm) | φ12 | φ14 | φ20 | φ18 | φ25 | |
| 出力トルク(N・m) | 5P | 8P | 22.5P | 38P | 64P | |
| 許容荷重 | ラジアル Fr(N) | 263 | 367 | 622 | 1370 | 1740 |
| スラスト Fsa(N) | 215 | 310 | 495 | 1111 | 1788 | |
| スラスト Fsb(N) | 317 | 458 | 757 | 1111 | 1788 | |
| モーメント M(N・m) | 6.97 | 12.1 | 26.7 | 37.5 | 53 | |
| 許容運動エネルギー | 標準(J) | 0.017 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| アブソーバ付(J) | 2.9 | 3.9 | 9.8 | 3 | 4 | |
| 本体質量(Kg) | 1.4 | 2.5 | 5.9 | 7 | 8.5 | |

| No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミ | 9 | 単列深溝玉軸受 | - | 17 | ピストンA | アルミ |
| 2 | ラック | 炭素鋼 | 10 | 磁石 | - | 18 | ピストンB | アルミ |
| 3 | ピニオンギヤ | 炭素鋼 | 11 | ピストンシール | - | 19 | ストッパプレート | アルミ |
| 4 | テーブル | アルミ | 12 | シリンダシール | - | 20 | キー | - |
| 5 | ベアリング押さえ | アルミ | 13 | ウェアリング | - | 21 | 針状コロ | ステンレス |
| 6 | ストッパ | 炭素鋼 | 14 | ストッパボルト | - | 22 | 旋回軸 | アルミ |
| 7 | シリンダカバー | 樹脂 | 15 | ナット | - | 23 | ギヤ | 炭素鋼 |
| 8 | 単列深溝玉軸受 | - | 16 | C形止め輪 | - | - | - | - |
| No. | ZRA-20A | ZRA-25A | ZRA-32A | ZRA-40A | ZRA-45A |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MYA-16 | MYA-21 | PGY-32 | MYA-34 | MYA-34 |
| 12 | φ18×φ1 | φ22.33×φ1.02 | S-29 | S-36 | S-36 |
| 13 | SWB-20 | SWB-25 | SWB-32 | SWB-40 | SWB-40 |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
62,411円 ( 68,652円 ) | 19日目 |
78,557円 ( 86,413円 ) | 19日目 |
77,204円 ( 84,924円 ) | 19日目 |
【特長】
・薄型・高トルク・高剛性の実力派。
・薄形・高トルクのダブルピストン方式を採用。
・大型軸受けの使用により、高剛性を実現。
・中空タイプのため、配管・配線がスッキリ収納。
・取付に便利な旋回テーブル仕様。
・衝撃に強い外部ストッパーを採用。
・アブソーバ・反転確認センサをオプション設定
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~