メカニカル部品技術窓口
【特長】・小型重視のポジショナー用ロータリージョイント。・回転抵抗が少なく低摺動抵抗。・ベアリング内蔵...
詳細を確認












※最初と最後にモミツケを設けております。中間ポートは順番になっております。
| 型式 | RJF-4A-M5 | RJF-4A-6 | RJF-6A-M5 | RJF-6A-6 | RJF-8A-M5 | RJF-8A-6 | RJF-12A-M5 | RJF-16A-M5 | RJFS-12A-M5 | RJFS-16A-M5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周囲温度(℃) | 5~60 | ||||||||||
| 回転角度 | エンドレス | ||||||||||
| 許容回転数(min-1) | 350 | 240 | 240 | 170 | 200 | 140 | 175 | 155 | 100 | 90 | |
| 回転抵抗(N・m) | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.4 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | 1.3 | |
| エアポート | 回路数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| 使用圧力範囲 | -100KPa~0.7MPa※ | ||||||||||
| ポートサイズ | M5 | Rc1/8 | M5 | Rc1/8 | M5 | Rc1/8 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| 最小断面積(mm2) | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 本体質量(kg) | 0.11 | 0.28 | 0.16 | 0.5 | 0.38 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.93 | 1.23 | |

| No. | 名 称 | 材 質 | No. | 名 称 | 材 質 | No. | 名 称 | 材 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取り付けフランジ | アルミニウム合金 | 8 | 十字穴付皿小ネジ | ステンレス鋼 | 15 | C形止め輪 | ステンレス鋼 |
| 2 | 固定側ボディフタ | ステンレス鋼 | 9 | トラス小ネジ | ステンレス鋼 | 16 | 回転側ボディ1 | アルミニウム合金 |
| 3 | ベアリング押さえ | ステンレス鋼 | 10 | 単列深溝玉軸受 | 軸受鋼 | 17 | 回転側ボディ2 | アルミニウム合金 |
| 4 | ガスケット | ゴム NBR黒 | 11 | 単列深溝玉軸受 | 軸受鋼 | 18 | パッキン | ニトリルゴム |
| 5 | 回転側ボディ | アルミニウム合金 | 12 | 平行ピン | 軸受鋼 | 19 | ガスケット | ニトリルゴム |
| 6 | 固定側ボディ | アルミニウム合金 | 13 | プラグ | 黄銅、ステンレス鋼 | 20 | 平行ピン | 軸受鋼 |
| 7 | パッキン | ニトリルゴム | 14 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | - | - | - |
RJFと回転止めの連結は必ずフローティングさせてください。回転側の軸に過大な負荷がかかり破損やエアー漏れの原因になります。

※固定止めはお客様手配となります。
上図は一例です。
お客様の装置に合わせた回転止めの設計をお願いします。

※1 RJF-12A、16AのポートサイズはM5のみです。
※2 RJFSはポートサイズM5のみです。RJFSは回路数12、16のみです。
【特長】
・小型重視のポジショナー用ロータリージョイント。
・回転抵抗が少なく低摺動抵抗。
・ベアリング内蔵により高剛性・低摺動。
・流量の違う2機種を標準化。
・6・12・16ポートが新規ラインナップ(RJF)。
・12・16ポートの高さを抑えたタイプが新規ラインナップ(RJFS)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~