メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ストローク調節機構

    ~mm
  • シリンダ径(φ)

    ~mm
  • ロッド径(φ)

    ~mm
  • 動作ストローク(mm)

    ~mm
  • オプション

    ~mm
  • 角度

  • センサ・個数

  • 旋回センサ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ

型番:

BHS-06AS-R2-ET2LS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BHS-06AS-R2-ET2LS2の仕様・寸法情報

把持方法
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数
2本
種類
本体
本体形状
特殊形
環境・用途
標準
付加機能
高精度
ストローク調節機構
なし
シリンダ径(φ)
32
ロッド径(φ)
16
動作ストローク(mm)
22
オプション
なし
角度
180°
センサ・個数
無接点2芯L字・2個
旋回センサ
無接点2線式
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

BHS-01AS 標準(最適把持力 15N~30N)

ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ 外形図1

BHS-03AS 標準(最適把持力 30N~50N)

ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ 外形図2

BHS-04AS 標準(最適把持力 40N~80N)

ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ 外形図3

BHS-05AS 標準(最適把持力 80N~150N)

ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ 外形図4

BHS-06AS 標準(最適把持力 100N~250N)

ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ 外形図5

製品仕様

製品仕様

型番BHS-01ASBHS-03ASBHS-04ASBHS-05ASBHS-06AS
駆動源エアー 0.3~0.7MPa
潤滑無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
動作ストローク(mm)710141622
シリンダ径(mm)φ12φ16φ20φ25φ32
ロッド径(mm)φ6φ8φ10φ12φ16
反転角度90°、180°
反転トルク(N・m)1.72×P-0.21.72×P-0.23.40×P-0.76.36×P-1.211.12×P-1.2
反転精度(mm)±0.05
繰り返し精度(mm)±0.01
許容運動エネルギー(J)0.00250.00250.00520.00820.0128
本体質量(kg)0.660.711.231.903.20

※許容エネルギー範囲内でご使用ください。

 

■センサ仕様

型式ET3LET2L
種類無接点
用途プログラマブルコントローラ、
リレー用
プログラマブルコントローラ専用
電源電圧DC10~28V-
負荷電圧・電流DC30V以下、100mA以下DC10~30V、5~20mA
消費電流DC24Vにて10mA以下(ON時)-
内部降下電圧100mAにて0.5V以下4V以下
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
漏れ電流10μA以下1mA以下
リード線長さ3m(耐油性ビニールキャブ
タイヤコード3芯 0.15mm2
3m(耐油性ビニールキャブ
タイヤコード2芯 0.15mm2
最大衝撃100G
絶縁抵抗DC500Vメガ-にて、20MΩ以上
絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて、異常なきこと
周囲温度-10~+60℃
保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油

商品特長詳細

内部構造図、パーツ・パッキンリスト

ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ 内部構造図

■パーツリスト

No.名称材質
1ロータリーボディアルミ
2サイドプレート1アルミ
3サイドプレート2アルミ
4ベアリング押さえアルミ
5ラックステンレス
6ピストン樹脂
7ピニオンステンレス
8ストッパプレート炭素鋼
9キー炭素鋼
10ストッパベース炭素鋼
11シリンダカバーアルミ
12反転ボディアルミ
13ハンドボディアルミ
14ハンドシリンダアルミ
No.名称材質
15アームステンレス
16マスタージョウステンレス
17ベアリングガイドステンレス
18ハンドピストンステンレス
19ロッドカバーアルミ
20クッション-
21半月磁石-
22パッキン-
23Oリング-
24Oリング-
25Oリング-
26単列深溝玉軸受-
27支点軸軸受鋼
28作動軸軸受鋼
No.名称材質
29ピストンシール-
30ロッドシール-
31シリンダシール-
32ロータリーシール-
33磁石-
34スプリングピン-
35単列深溝玉軸受-
36単列深溝玉軸受-
37C形止め輪ステンレス
38位置決めピン軸受鋼
39クロスローラ-
40ストッパボルト-
41ストッパナット-
---

■パッキンリスト

No.BHS-01ASBHS-03ASBHS-04ASBHS-05ASBHS-06AS
22PSD-16PSD-16PSD-20PSD-25PSD-30
23S-4S-4S-4S-4S-4
24φ14×φ1φ14×φ1φ18×φ1φ22.3×φ1.02φ28×φ1
25S-10S-10S-14S-18S-22
29PSD-12PSD-16PSD-20PSD-25PSD-32
30MYA-6MYA-8MYA-10MYA-12MYA-16
31P-9P-12P-16P-21P-26
32P-12P-12P-15P-20P-20

性能・試験情報

性能データ

■把持力

ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ 把持力

供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さlにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

 
ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ 性能データ

型番リスト

表示件数
型番
BHS-06AS-R2-ET2LS2

ストローク調節機構

シリンダ径

(φ)

ロッド径

(φ)

動作ストローク

(mm)

オプション

角度

センサ・個数

旋回センサ

RoHS?最小発注数量
なし
32
16
22
なし
180°
無接点2芯L字・2個
無接点2線式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,982
( 106,680 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密作業に最適な反転ハンド。
・本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mmを実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。
・回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。
・オプションにハンド開閉調整機構・正面配管。
・わずらわしい組み合わせ設計が不要。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズの型番BHS-06AS-R2-ET2LS2のページです。 型番BHS-06AS-R2-ET2LS2に関する仕様情報を記載しております。
ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ
ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ
高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック
高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド LST-HP1シリーズ
平行ハンド超薄形ハンドHLDシリーズ
ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ
メーカー近藤製作所近藤製作所CKDCKDCKD近藤製作所
通常価格96,98273,533 -38,200 -35,977 --49,401 -
通常出荷日19日目19日目14日目〜16日目39日目19日目
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数2本3本3本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状特殊形円筒形円筒形角形(フラット形)薄形角形(幅広)
環境・用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング