17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CKR-20AS 標準(最適把持力 60N~100N) 

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ CKR-20AS 標準(最適把持力 60N~100N) 外形図

CKR-25AS 標準(最適把持力 80N~180N)

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ CKR-25AS 標準(最適把持力 80N~180N) 外形図

CKR-32AS 標準 (最適把持力 150N~300N)

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ CKR-32AS 標準 (最適把持力 150N〜300N)外形図

CKR-40AS 標準(最適把持力 200N~450N)

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ CKR-40AS 標準 (最適把持力 200N〜450N)外形図

CKR-50AS 標準(最適把持力 450N~650N)

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ CKR-50AS 標準(最適把持力 450N〜650N)外形図

CKR-63AS 標準(最適把持力 600N~1000N)

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ CKR-63AS 標準(最適把持力 600N〜1000N)外形図

製品仕様

型式CKR-20ASCKR-25ASCKR-32AS     CKR-40ASCKR-50ASCKR-63AS
駆動源エアー 0.3~0.7MPa
潤滑無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
許容回転数(rpm)max.100
回転角度エンドレス
動作ストローク(mm)568101216
シリンダ径(mm)φ20φ25φ32φ40φ50φ63
ロッド径(mm)φ6φ8φ10φ12φ14φ16
内部容積[往復](cm3/回)1.83.37.715.628.360.3
繰り返し精度(mm)±0.01
本体質量(kg0.750.820.871.471.652.08

注意事項
・加工用としては使用しないでください。
・タイミングベルトの張力は40.51N~54.15を推奨しております。

内部構造図

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ 内部構造図

パーツリスト

No.名称材質No.名称材質No.名称材質
1固定ベースアルミ11チャックシリンダカバーアルミ21クロスローラベアリング 
2固定フランジアルミ12ボディアルミ22ロッドシール 
3回転ベースAアルミ13マスタージョウ炭素鋼23Xリング 
4ピストンプッシャアルミ14ピストンA24Oリング 
5磁石固定版Aアルミ15ピストンCアルミ25Oリング 
6磁石固定版Bアルミ16センターカバーステンレス26Oリング 
7ピストンジョイントステンレス17ピストンシール 27Oリング 
8プーリ炭素鋼18シリンダシール 28C形止め輪ステンレス
9シリンダカバー樹脂19ロッドシール 29トラス小ねじステンレス
10チャック取付板アルミ20磁石 30ピストンCアルミ

※20AS~32ASはステンレス 40AS~63ASは炭素綱

パッキンリスト

No.CKR-20ASCKR-25ASCKR-32ASCKR-40ASCKR-50ASCKR-63AS
17PSD-20PSD-25PSD-32PSD-40PSD-50PSD-63
18φ18×φ1φ22.33×φ1.02S-29S-36S-48S-60
19MYA-6MYA-8MYA-10MYA-12MYA-14MYA-16
22MYA-8MYA-8MYA-8MYA-10MYA-10MYA-10
23KX-24KX-24KX-24KX-32KX-32KX-32
24P-24P-24P-24P-32P-32P-32
25S-3S-3S-3S-3S-3S-3
26P-3P-3P-3P-3P-3P-3
27S-29S-29S-29S-36S-36S-36

選定サポート情報

型式表示方法

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ 型式表示方法

性能・試験情報

把持力

供給圧力別(MPa)時においてチャックの爪の長さlにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ 把持力

負荷トルク目安表

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ 負荷トルク目安表

型番リスト

表示件数

シリンダ径

(φ)

ロッド径

(φ)

動作ストローク

(mm)

センサ・個数

センサ記号

RoHS?最小発注数量
20
6
5
なし
-
10
1個
20
6
5
有接点2芯L字・1個
E24L
10
1個
20
6
5
無接点2芯L字・2個
ET2L
10
1個
20
6
5
無接点2芯ストレート・2個
ET2
10
1個
25
8
6
なし
-
10
1個
25
8
6
有接点2芯ストレート・2個
E25
10
1個
25
8
6
無接点2芯ストレート・2個
ET2
10
1個
32
10
8
なし
-
10
1個
32
10
8
有接点2芯L字・2個
E25L
10
1個
32
10
8
無接点3芯ストレート・2個
ET3
10
1個
40
12
10
なし
-
10
1個
40
12
10
無接点2芯L字・2個
ET2L
10
1個
63
16
16
なし
-
10
1個
63
16
16
無接点2芯ストレート・1個
ET2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,533
( 80,886 )
19日目
76,296
( 83,926 )
19日目
79,060
( 86,966 )
19日目
79,060
( 86,966 )
19日目
77,218
( 84,940 )
19日目
82,745
( 91,020 )
19日目
82,745
( 91,020 )
19日目
79,060
( 86,966 )
19日目
84,588
( 93,047 )
19日目
84,588
( 93,047 )
19日目
91,958
( 101,154 )
19日目
97,485
( 107,234 )
19日目
103,013
( 113,314 )
19日目
105,776
( 116,354 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転機能を持ったパワフルチャック。
・パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。
・動きに影響されない固定式の配管、配線。
・位置決めに最適なタイミングプーリ付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ
ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ
高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック
高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド LST-HP1シリーズ
チャック 薄型チャック CKS・CKSFシリーズ
小型平行チャック
メーカー近藤製作所近藤製作所CKDCKD近藤製作所ミスミ
通常価格73,533-96,98238,200 -35,977 -31,581 -10,390 -
通常出荷日19日目19日目14日目〜16日目19日目在庫品1日目
把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ外径把持 / 内径把持
フィンガの数3本2本3本2本3本2本
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状円筒形特殊形円筒形角形(フラット形)特殊形角形
環境・用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング