メカニカル部品技術窓口
コンパクトなコンプライアンス装置。【特長】・自動調芯機能(組立作業などに、スムーズなハメアイ結合が可能...
詳細を確認










| 型式 | QRA-1.5A | QRA-6A | QRA-40A | |
|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | |||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | |||
| 移動量 | X-Y方向(mm) | ±1 | ±2 | ±3.5 |
| ネジレ方向(α) | ±2° | ±3.5° | ±5° | |
| 繰り返し精度 | X-Y方向 (mm) | ±0.02 | ||
| ネジレ方向 (α) | ±0.1° | |||
| 許容荷重 | 引っ張り方向 (N) | 760 | 1350 | 990 |
| 圧縮方向 (N) | 4100 | 5700 | 2200 | |
| 曲げモーメント(N・m) | 14.80 | 38.29 | 51.40 | |
| 許容トルク(N・m) | 74 | 100 | 192 | |
| 可搬質量(kg) | 1.5 | 6 | 40 | |
| 本体質量(kg) | 0.29 | 0.64 | 2.82 | |

| オプション型式 | QRA-1.5A-B1 | QRA-1.5A-B3 | QRA-1.5A-B4 | QRA-1.5A-B5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応ハンド型式 | BHA-01AS | BHA-03AS | BHA-04AS | BHA-05AS | |
| ハ ン ド 仕 様 | 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | |||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油(ISOVG32) | ||||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | ||||
| 動作ストローク(mm) | 5 | 9 | 11 | 15 | |
| シリンダ径(mm) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | |
| ロッド径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 0.32 | 1.58 | 2.89 | 6.32 | |
| ハンド繰り返し精度(mm) | ±0.01 | ||||
| ハンド本体質量(kg) | 0.105 | 0.155 | 0.27 | 0.47 | |
| オプション質量(kg) | 0.48 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | |
| オプション型式 | QRA-1.5A-C1 | QRA-1.5A-C2 | QRA-1.5A-C3 | QRA-1.5A-C4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応チャック型式 | CKL-20AS | CKL-25AS | CKL-32AS | CKL-40AS | |
| チ ャ ッ ク 仕 様 | 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | |||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | ||||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | ||||
| 動作ストローク(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| シリンダ径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | |
| ロッド径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | |
| チャック繰り返し精度(mm) | ±0.01 | ||||
| チャック本体質量(kg) | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | |
| オプション質量(kg) | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 0.67 | |



※オプションは全てQRA-1.5Aのみ対応
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,690円 ( 45,859円 ) | 19日目 |
62,590円 ( 68,849円 ) | 19日目 |
62,590円 ( 68,849円 ) | 19日目 |
65,890円 ( 72,479円 ) | 19日目 |
69,856円 ( 76,842円 ) | 19日目 |
76,890円 ( 84,579円 ) | 19日目 |
80,944円 ( 89,038円 ) | 19日目 |
82,792円 ( 91,071円 ) | 19日目 |
86,488円 ( 95,137円 ) | 19日目 |
51,590円 ( 56,749円 ) | 19日目 |
104,389円 ( 114,828円 ) | 19日目 |
コンパクトなコンプライアンス装置。
【特長】
・自動調芯機能(組立作業などに、スムーズなハメアイ結合が可能です)。
・真芯を保持(エアーロック機能により、基準位置への高精度な復帰と真芯の保持を図ります)。
・ゴムパッキン付により防塵に効果
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~