メカニカル部品技術窓口
【特長】・複数のハンドやツールを自動交換。・段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークの FA...
詳細を確認


注:ツールアダプタ側へハンド等を取付ける場合ツールプレートを取り外し、ツールプレート使用面に追加工して取付けてください。
(a)ツールプレート位置決め穴、(b)連結穴は避けて追加工してください。
また、異なるツールプレートを取付ける際にはそのプレートに(a)、(b)の穴を開けてください。

KHC-1にD3仕様はございません。



注:ツールアダプタ側へハンド等を取付ける場合ツールプレートを取り外し、ツールプレート使用面に追加工して取付けてください。
(a)ツールプレート位置決め穴、(b)連結穴は避けて追加工してください。
また、異なるツールプレートを取付ける際にはそのプレートに(a)、(b)の穴を開けてください。

注)※印 KHC-5H-D3はとびでます
KHC-5R-BはKHC-5Rと同寸法です。

※1 ツールアダプタ・ツールプレート連結穴の為、使用不可。
※2 ボディ・シリンダカバー連結穴の為、使用不可。
※3 ツールプレート位置決め穴の為、使用不可。
※4 ツールプレート逃がし穴の為、使用不可。
※5 ボディ・シリンダカバー位置決め穴の為、使用不可。
※異なるツールプレートを使用する場合は、そのプレートに※1・※3・※4の穴を開けて下さい。

注)※印 KHC-10H-D3はとびでます
KHC-10R-BはKHC-10Rと同寸法です。



注:ツールアダプタ側へハンド等を取付ける場合ツールプレートを取り外し、ツールプレート使用面に追加工して取付けてください。
(a)ツールプレート位置決め穴、(b)連結穴は避けて追加工してください。
また、異なるツールプレートを取付ける際にはそのプレートに(a)、(b)の穴を開けてください。

KHC-20R-BはKHC-20Rと同寸法です
| 型式 | KHC-1 | KHC-5 | KHC-10 | KHC-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可搬質量(kg) | 1 | 5 | 10 | 20 | |
| 外径寸法(mm) | φ45 | φ64 | φ78 | φ88 | |
| 連結時全長(mm) | 36 | 43 | 49 | 56 | |
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa(複動式) | ||||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | ||||
| 繰り返し精度(mm) | ±0.01 | ||||
| 連結軸力(N) | 78 | 245 | 676 | 1087 | |
| 連結時モーメント(N・m) | 3.1 | 11.8 | 34.3 | 76.6 | |
| 連結時トルク(N・m) | 8.6 | 12.8 | 16 | 18.9 | |
| 本体質量 | R側(kg) | 0.112 | 0.24 | 0.45 | 0.68 |
| H側(kg) | 0.075 | 0.11 | 0.2 | 0.22 | |
| 空気インターフェース ※3 | 6本 | ||||
| 電気インターフェース (オプション) | D1:電極付(15ピン) D2:電極+信号ケーブル(1.0m) D3:電極+Dサブコネクタ ※電流2Aまで | ||||
※型式選定方法はデジタルカタログをご参照下さい。
※3 エアー使用圧力範囲:-100KPa~0.7MPa 真空保持は出来ません。


| No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミ | 7 | エアーピン | ステンレス | 13 | ピストンシール | - |
| 2 | ピストン | ステンレス | 8 | ツールプレート | アルミ | 14 | ロッドシール | - |
| 3 | アーム | 炭素鋼 | 9 | 支点軸 | 炭素鋼 | 15 | シリンダシール | - |
| 4 | ツールアダプタ | アルミ | 10 | シリンダカバー | アルミ | 16 | エアーピンシール | - |
| 5 | 位置決めピン | ステンレス | 11 | 作動軸 | 高炭素クロム軸受鋼 | 17 | 止め輪 | - |
| 6 | 位置決めホール | ステンレス | 12 | スプリング | ステンレス | - | - | - |
| No. | KHC-1 | KHC-5 | KHC-10 | KHC-20 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | PSD-20 | PSD-32 | PSD-50 | PSD-63 |
| 14 | MYA-8 | MYA-10 | MYA-14 | MYA-16 |
| 15 | φ8×φ1 | S-29 | S-48 | S-60 |
| 16 | S-3、S-4 | S-4、S-5 | S-4、S-5 | S-4、S-5 |



ツールの質量は40kgだが、重心が遠いので許容モーメントを超えてしまい、60kg可搬を選定した事例。
■注意事項
| 型番 | KHB-45 | KHB-60 |
|---|---|---|
| 可搬重量 | 45kg | 60kg |
| 許容モーメント | 350N・m | 640N・m |
| 許容トルク | 320N・m | 380N・m |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,490円 ( 31,339円 ) | 19日目 |
45,516円 ( 50,068円 ) | 19日目 |
40,590円 ( 44,649円 ) | 19日目 |
62,590円 ( 68,849円 ) | 19日目 |
73,590円 ( 80,949円 ) | 19日目 |
28,460円 ( 31,306円 ) | 19日目 |
47,190円 ( 51,909円 ) | 17日目 |
41,690円 ( 45,859円 ) | 19日目 |
65,890円 ( 72,479円 ) | 17日目 |
73,590円 ( 80,949円 ) | 19日目 |
76,890円 ( 84,579円 ) | 19日目 |
39,490円 ( 43,439円 ) | 19日目 |
54,890円 ( 60,379円 ) | 19日目 |
62,590円 ( 68,849円 ) | 19日目 |
83,490円 ( 91,839円 ) | 19日目 |
93,880円 ( 103,268円 ) | 19日目 |
94,490円 ( 103,939円 ) | 19日目 |
41,690円 ( 45,859円 ) | 19日目 |
59,763円 ( 65,739円 ) | 19日目 |
73,590円 ( 80,949円 ) | 19日目 |
98,890円 ( 108,779円 ) | 19日目 |
104,390円 ( 114,829円 ) | 19日目 |
109,890円 ( 120,879円 ) | 19日目 |
【特長】
・複数のハンドやツールを自動交換。
・段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークの FA 化を実現します。
・落下防止機構を標準装備。
・駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。
・オプションが豊富。
・電極(電気信号ピン15本・信号ケーブル付・D サブコネクタ付)・チェック弁付等のオプションが豊富です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コスメック
ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】
0通常価格(税別):11,800円~

コスメック
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
0通常価格(税別):4,597円~

スター精機
吸着角度調整BKT・スモール
0通常価格(税別):886円

ミスミ
ブラケット取付用アタッチメント-スカラロボット
0通常価格(税別):4,110円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):540円~

FAIRINO
6軸 協働ロボット FRシリーズ
0通常価格(税別):720,000円~

FAIRINO
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ティーチングペンダント
0通常価格(税別):102,000円

ミスミ
ロボットスタンド-ファナック
4
ミスミ
ロボットスタンド-安川電機
0