メカニカル部品技術窓口
兼用調整不要な特殊カムタイプ。【特長】・平行動作:ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力は15%...
詳細を確認



| 型式 | HA-1M |
|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa |
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) |
| 周囲温度(℃) | 5~60 |
| 動作ストローク(mm) | 8 |
| シリンダ径(mm) | φ15 |
| ロッド径(mm) | φ8 |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 2.1 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.03 |
| 本体質量(g) | 100 |
| 型式 | HA-2MS | HA-3MS | HA-4MS |
|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | ||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | ||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | ||
| 動作ストローク(mm) | 16 | 26 | 41 |
| シリンダ径(mm) | φ20 | φ25 | φ40 |
| ロッド径(mm) | φ10 | φ14 | φ16 |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 4.4 | 10.8 | 47.4 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.03 | ||
| 本体質量(kg) | 0.28 | 0.58 | 1.52 |

| No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミ | 8 | ロッドシール | - |
| 2 | ピストン | ステンレス | 9 | シリンダシール | - |
| 3 | マスタージョウ | 炭素鋼 | 10 | ベアリング | - |
| 4 | カム | ステンレス | 11 | NOスプリング | ピアノ線 |
| 5 | 支点軸 | 炭素鋼 | 12 | NCボディ | アルミ |
| 6 | ヘッドカバー | アルミ | 13 | NCヘッドカバー | アルミ |
| 7 | ピストンシール | - | 14 | NCスプリング | ピアノ線 |
| No. | HA-1M |
|---|---|
| 7 | PSD-15 |
| 8 | MYA-5 |
| 9 | S-15 |

| No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミ | 8 | ピニオンギア | 炭素鋼 | 15 | NCスプリング | ステンレス線 |
| 2 | シリンダ | アルミ | 9 | ピストンシール | - | 16 | 磁石 | - |
| 3 | シリンダカバー | 樹脂 | 10 | シリンダシールA | - | 17 | シリンダシールB | - |
| 4 | ピストンA | ステンレス | 11 | ロッドシール | - | - | - | - |
| 5 | ピストンB | 樹脂 | 12 | NOスプリング | ステンレス線 | - | - | - |
| 6 | マスタージョウ | 炭素鋼 | 13 | NCシリンダ | アルミ | - | - | - |
| 7 | ピニオンギア軸 | 炭素鋼 | 14 | NCピストン | ステンレス | - | - | - |
| No. | HA-2MS | HA-3MS | HA-4MS |
|---|---|---|---|
| 9 | PSD-20 | PSD-25 | PSD-40 |
| 10 | S-18 | S-22 | S-36 |
| 11 | MYA-10 | MYA-14 | MYA-16 |
| 17 | S-18 | P-21 | S-36 |


供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さ?における開方向、閉方向に作用する把持力を表します。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,080円 ( 34,188円 ) | 14日目 |
37,290円 ( 41,019円 ) | 14日目 |
31,790円 ( 34,969円 ) | 14日目 |
25,190円 ( 27,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,290円 ( 28,919円 ) | 14日目 |
36,875円 ( 40,563円 ) | 19日目 |
31,865円 ( 35,052円 ) | 19日目 |
29,590円 ( 32,549円 ) | 14日目 |
39,880円 ( 43,868円 ) | 19日目 |
34,872円 ( 38,359円 ) | 19日目 |
26,290円 ( 28,919円 ) | 14日目 |
36,875円 ( 40,563円 ) | 19日目 |
31,865円 ( 35,052円 ) | 19日目 |
29,590円 ( 32,549円 ) | 14日目 |
39,880円 ( 43,868円 ) | 19日目 |
34,872円 ( 38,359円 ) | 19日目 |
31,790円 ( 34,969円 ) | 14日目 |
27,390円 ( 30,129円 ) | 14日目 |
38,280円 ( 42,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,190円 ( 39,809円 ) | 14日目 |
45,516円 ( 50,068円 ) | 19日目 |
41,885円 ( 46,074円 ) | 19日目 |
38,390円 ( 42,229円 ) | 14日目 |
48,433円 ( 53,276円 ) | 19日目 |
43,570円 ( 47,927円 ) | 19日目 |
36,190円 ( 39,809円 ) | 14日目 |
45,516円 ( 50,068円 ) | 19日目 |
41,885円 ( 46,074円 ) | 19日目 |
38,390円 ( 42,229円 ) | 14日目 |
48,433円 ( 53,276円 ) | 19日目 |
43,570円 ( 47,927円 ) | 19日目 |
41,690円 ( 45,859円 ) | 14日目 |
37,290円 ( 41,019円 ) | 14日目 |
48,821円 ( 53,703円 ) | 3日目 |
43,890円 ( 48,279円 ) | 14日目 |
55,240円 ( 60,764円 ) | 19日目 |
50,378円 ( 55,416円 ) | 19日目 |
47,190円 ( 51,909円 ) | 14日目 |
57,829円 ( 63,612円 ) | 19日目 |
53,296円 ( 58,626円 ) | 19日目 |
43,890円 ( 48,279円 ) | 14日目 |
55,240円 ( 60,764円 ) | 19日目 |
50,378円 ( 55,416円 ) | 19日目 |
47,190円 ( 51,909円 ) | 14日目 |
57,829円 ( 63,612円 ) | 19日目 |
53,296円 ( 58,626円 ) | 19日目 |
51,590円 ( 56,749円 ) | 14日目 |
46,090円 ( 50,699円 ) | 14日目 |
兼用調整不要な特殊カムタイプ。
【特長】
・平行動作:ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力は15%アップと高効率です。
・動作ストロークが長い:軽量コンパクト設計でストローク8mmと兼用範囲が大きく、扱いやすくなっています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ
4通常価格(税別):12,625円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~