メカニカル部品技術窓口
薄形で軽量コンパクトな実力派。【特長】・兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(...
詳細を確認
最適把持力 20~35N

最適把持力 80~140N

最適把持力 150~300N
| 型番 | HC-2MS | HC-3MS | HC-4MS | |
|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | |||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
| 周囲温度 | (℃) | 5~60 | ||
| 動作ストローク | (mm) | 20 | 30 | 40 |
| シリンダ径 | (mm) | φ12 | φ20 | φ32 |
| ロッド径 | (mm) | φ10 | φ12 | φ16 |
| 内部容積[往復] | (cm3/回) | 2.3 | 9.4 | 32.1 |
| 繰り返し精度 | (mm) | ±0.05 | ||
| 本体質量 | (kg) | 0.52 | 0.98 | 1.90 |
■把持力
供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さLにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表します。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,090円 ( 38,599円 ) | 19日目 |
35,007円 ( 38,508円 ) | 19日目 |
37,712円 ( 41,483円 ) | 19日目 |
35,007円 ( 38,508円 ) | 19日目 |
37,712円 ( 41,483円 ) | 19日目 |
41,690円 ( 45,859円 ) | 19日目 |
42,730円 ( 47,003円 ) | 19日目 |
42,730円 ( 47,003円 ) | 19日目 |
45,356円 ( 49,892円 ) | 19日目 |
49,401円 ( 54,341円 ) | 19日目 |
53,802円 ( 59,182円 ) | 19日目 |
56,414円 ( 62,055円 ) | 19日目 |
53,802円 ( 59,182円 ) | 19日目 |
56,414円 ( 62,055円 ) | 19日目 |
薄形で軽量コンパクトな実力派。
【特長】
・兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
・取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
・薄型で軽量コンパクト。ボディはあつかいやすい薄型。しかも軽量コンパクトです。
・ベアリング仕様を標準。
・開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ
4通常価格(税別):12,625円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~