メカニカル部品技術窓口
軽量・大把持力の平行ハンド。【特長】・省スペース:全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。・軽...
詳細を確認


| 型番 | HH-100AS | HH-150AS | HH-200AS |
|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | ||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種 (ISOVG32) | ||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | ||
| 動作ストローク(mm) | 12 | 16 | 20 |
| シリンダ径(mm) | φ100 | φ150 | φ200 |
| ロッド径(mm) | φ20 | φ24 | φ34 |
| 内部容積[往復] (cm3/mm) | 227 | 837 | 1795 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.01 | ||
| 本体質量(kg) | 3.4 | 8.8 | 21 |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
212,520円 ( 233,772円 ) | 19日目 |
214,651円 ( 236,116円 ) | 19日目 |
217,415円 ( 239,157円 ) | 19日目 |
214,651円 ( 236,116円 ) | 19日目 |
217,415円 ( 239,157円 ) | 19日目 |
214,651円 ( 236,116円 ) | 19日目 |
217,415円 ( 239,157円 ) | 19日目 |
214,651円 ( 236,116円 ) | 19日目 |
217,415円 ( 239,157円 ) | 19日目 |
283,811円 ( 312,192円 ) | 19日目 |
285,730円 ( 314,303円 ) | 19日目 |
288,494円 ( 317,343円 ) | 19日目 |
285,730円 ( 314,303円 ) | 19日目 |
288,494円 ( 317,343円 ) | 19日目 |
285,730円 ( 314,303円 ) | 19日目 |
288,494円 ( 317,343円 ) | 19日目 |
285,730円 ( 314,303円 ) | 19日目 |
288,494円 ( 317,343円 ) | 19日目 |
軽量・大把持力の平行ハンド。
【特長】
・省スペース:全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。
・軽量で大把持力:従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。
・高剛性・高耐久性:衝撃に強いT型スライドガイドを採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~