17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

■BSA-006BS (最適把持力 4N~8N)

BSA-006BS 標準・NO・NC
超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ 外形図1

※( )内はNO(ノーマル・オープン)とNC(ノーマル・クローズ)仕様寸法です。

BSA-006BS-E□S□
超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ 外形図2

製品仕様

■内部構造図、パーツ・パッキンリスト

超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ 内部構造図、パーツ・パッキンリスト

製品仕様

型番BSA-006BS
駆動源エアー 0.15~0.7MPa
潤滑無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度 (℃)5~60
動作ストローク (mm)4
シリンダ径 (mm)φ6
ロッド径 (mm)φ3
内部容積[往復] (cm3/回)0.10
繰り返し精度 (mm)±0.01
本体質量 (g)34

製品仕様

超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ センサ仕様

※耐屈曲センサ

商品特長詳細

■把持力

供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さ L における開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ 把持力

型番リスト

表示件数

把持方法

作動方式

オプション

センサ・個数

RoHS?最小発注数量
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
なし
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点3芯L字・1個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点3芯L字・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点3芯L字・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点3芯L字・2個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点3芯L字・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点3芯L字・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点2芯L字・1個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点2芯L字・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点2芯L字・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点2芯L字・2個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点2芯L字・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点2芯L字・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
なし
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,689
( 21,658 )
19日目
21,609
( 23,770 )
19日目
29,840
( 32,824 )
19日目
24,697
( 27,167 )
19日目
24,697
( 27,167 )
19日目
32,065
( 35,272 )
19日目
27,783
( 30,561 )
19日目
21,609
( 23,770 )
19日目
29,840
( 32,824 )
19日目
24,697
( 27,167 )
19日目
24,697
( 27,167 )
19日目
32,065
( 35,272 )
19日目
27,783
( 30,561 )
19日目
21,609
( 23,770 )
19日目
29,840
( 32,824 )
19日目
24,697
( 27,167 )
19日目
24,697
( 27,167 )
19日目
32,065
( 35,272 )
19日目
27,783
( 30,561 )
19日目
21,609
( 23,770 )
19日目
29,840
( 32,824 )
19日目
24,697
( 27,167 )
19日目
24,697
( 27,167 )
19日目
32,065
( 35,272 )
19日目
27,783
( 30,561 )
19日目
27,389
( 30,128 )
19日目
21,609
( 23,770 )
19日目

詳細情報

基本情報

複数個取り付け可能な超小型タイプ。
【特長】
・超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mmの超小型タイプです。小物ワークの搬送・組み付けに最適です。
・取付が容易。側面取付(タップ・通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。
・クロスローラガイドで高精度・滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ
超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
小型平行チャック
平行ハンド超薄形ハンドHLDシリーズ
超薄型平行ハンド HLDシリーズ
メーカー近藤製作所CKD近藤製作所ミスミCKD近藤製作所
通常価格19,689-20,805 -20,790 -10,390 --41,690 -
通常出荷日19日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目39日目19日目
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状角形角形角形角形薄形角形(フラット形)
環境・用途標準標準標準標準標準標準
付加機能高精度ベアリング支持 / 高精度高精度なしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング