17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

超薄型平行ハンド HLDシリーズ

通常単価(税別)
41,69062,590
税込単価
45,85968,849
通常出荷日:19日目

最薄・高剛性。しかもパワフルな把持力。【特長】・Wツインシリンダで超薄薄を実現。・4本シリンダだから高...

詳細を確認
  • こちらのHLDシリーズはマイナーチェンジにより型番が変更になりました。
    変更前:-AS 変更後:-AS1となっています。
    内部部品の変更のみで外観寸法や仕様の変更はございません。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

■HLD-08AS1 (最適把持力 40N~120N)

超薄型平行ハンド HLDシリーズ 外形図1

標準

■HLD-12AS1 (最適把持力 50N~250N)

超薄型平行ハンド HLDシリーズ 外形図2

標準

■HLD-16AS1 (最適把持力 100N~500N)

超薄型平行ハンド HLDシリーズ 外形図3

標準

■HLD-20AS1 (最適把持力 200N~800N)

超薄型平行ハンド HLDシリーズ 外形図4

標準

製品仕様

内部構造図

超薄型平行ハンド HLDシリーズ 内部構造図
 

■パーツリスト

No.名称材質No.名称材質No.名称材質
1ボディアルミ7上面カバーステンレス13作動軸B軸受鋼
2マスタージョウ炭素鋼8キャップアルミ14C形止メ輪ステンレス
3ピストン1アルミ9シリンダカバーアルミ15磁石-
4ピストン2アルミ10シリンダシールニトリルゴム16位置決メピン1軸受鋼
5カム炭素鋼11ピストンシールニトリルゴム17位置決メピン2軸受鋼
6支点軸軸受鋼12作動軸A軸受鋼---
 

■パッキンリスト

No.HLD-08AS1HLD-12AS1HLD-16AS1HLD-20AS1
12PSD-8PSD-12PSD-16PSD-20
13φ6×φ1φ10×φ1φ14×φ1φ18×φ1
 

製品仕様

型番HLD-08AS1HLD-12AS1HLD-16AS1HLD-20AS1
駆動源エアー 0.2~0.7MPa
潤滑無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度 (℃)5~60
動作ストローク (mm)12162030
シリンダ径 (mm)φ8×4φ12×4φ16×4φ20×4
内部容積[往復] (cm3/回)3.27.819.843.3
繰り返し精度 (mm)±0.01
本体質量 (kg)0.230.290.621.05
 

製品仕様

超薄型平行ハンド HLDシリーズ センサ仕様

※耐屈曲センサ

商品特長詳細

把持力

供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さ L における開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

超薄型平行ハンド HLDシリーズ 把持力

注意・禁止事項

取付の際には規定の締付けトルクで締め付けてください。

型番リスト

表示件数

シリンダ径

(φ)

動作ストローク

(mm)

センサ・個数

RoHS?最小発注数量
8X4
12
なし
10
1個
8X4
12
無接点2芯L字・1個
10
1個
8X4
12
無接点2芯L字・2個
10
1個
8X4
12
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
8X4
12
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
8X4
12
無接点3芯L字・1個
10
1個
8X4
12
無接点3芯L字・2個
10
1個
8X4
12
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
8X4
12
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
12X4
16
なし
10
1個
12X4
16
無接点2芯L字・1個
10
1個
12X4
16
無接点2芯L字・2個
10
1個
12X4
16
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
12X4
16
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
12X4
16
無接点3芯L字・1個
10
1個
12X4
16
無接点3芯L字・2個
10
1個
12X4
16
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
12X4
16
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
16X4
20
なし
10
1個
16X4
20
無接点2芯L字・1個
10
1個
16X4
20
無接点2芯L字・2個
10
1個
16X4
20
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
16X4
20
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
16X4
20
無接点3芯L字・1個
10
1個
16X4
20
無接点3芯L字・2個
10
1個
16X4
20
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
16X4
20
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
20X4
30
なし
10
1個
20X4
30
無接点2芯L字・1個
10
1個
20X4
30
無接点2芯L字・2個
10
1個
20X4
30
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
20X4
30
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
20X4
30
無接点3芯L字・1個
10
1個
20X4
30
無接点3芯L字・2個
10
1個
20X4
30
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
20X4
30
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,690
( 45,859 )
19日目
46,090
( 50,699 )
19日目
49,390
( 54,329 )
19日目
46,090
( 50,699 )
19日目
49,390
( 54,329 )
19日目
46,090
( 50,699 )
19日目
49,390
( 54,329 )
19日目
46,090
( 50,699 )
19日目
49,390
( 54,329 )
19日目
48,290
( 53,119 )
19日目
51,590
( 56,749 )
19日目
52,690
( 57,959 )
19日目
51,590
( 56,749 )
19日目
52,690
( 57,959 )
19日目
51,590
( 56,749 )
19日目
52,690
( 57,959 )
19日目
51,590
( 56,749 )
19日目
52,690
( 57,959 )
19日目
52,690
( 57,959 )
19日目
54,890
( 60,379 )
19日目
59,290
( 65,219 )
19日目
54,890
( 60,379 )
19日目
59,290
( 65,219 )
19日目
54,890
( 60,379 )
19日目
59,290
( 65,219 )
19日目
54,890
( 60,379 )
19日目
59,290
( 65,219 )
19日目
54,890
( 60,379 )
19日目
60,390
( 66,429 )
19日目
62,590
( 68,849 )
19日目
60,390
( 66,429 )
19日目
62,590
( 68,849 )
19日目
60,390
( 66,429 )
19日目
62,590
( 68,849 )
19日目
60,390
( 66,429 )
19日目
62,590
( 68,849 )
19日目

詳細情報

基本情報

最薄・高剛性。しかもパワフルな把持力。
【特長】
・Wツインシリンダで超薄薄を実現。
・4本シリンダだから高把持力。
・摺動部にT溝ガイド採用で耐荷重を向上。

ご注意

  • こちらのHLDシリーズはマイナーチェンジにより型番が変更になりました。
    変更前:-AS 変更後:-AS1となっています。
    内部部品の変更のみで外観寸法や仕様の変更はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超薄型平行ハンド HLDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超薄型平行ハンド HLDシリーズ
平行ハンド超薄形ハンドHLDシリーズ
薄型平行ハンド WPHシリーズ
ハンド 薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ
薄型エアハンド HFDシリーズ
薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ
メーカー近藤製作所CKDコスメック近藤製作所AirTAC(エアタック)近藤製作所
通常価格41,690--38,060 -37,290 -13,142 -31,790 -
通常出荷日19日目39日目7日目14日目〜12日目14日目〜
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状角形(フラット形)薄形角形角形(フラット形)角形(フラット形)角形
環境・用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング