17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ロングストローク平行ハンド HGシリーズ

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HG-3MS(最適把持力30N~60N)

ロングストローク平行ハンド HGシリーズ HG-3MS外形図

※( )内はNC(ノーマル・クローズ)仕様寸法です。

製品仕様

型式HG-3MS
駆動源エアー 0.3~0.7MPa
潤滑無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
動作ストローク(mm)56
シリンダ径(mm)φ25
ロッド径(mm)φ10
内部容積[往復](cm3/回)11.8
繰り返し精度(mm)±0.03
本体質量(kg)0.85

内部構造図

ロングストローク平行ハンド HGシリーズ 内部構造図

パーツリスト

No.名称材質No.名称材質No.名称材質
1ボディアルミ8支点軸炭素鋼15NCシリンダアルミ
2シリンダアルミ9操作リングステンレス16NCピストンステンレス
3シリンダカバー樹脂10サイドカバーステンレス17NCスプリングステンレス線
4ピストンAステンレス11ピストンシール-18磁石-
5ピストンBアルミ12シリンダシール----
6マスタージョウ炭素鋼13ロッドシール----
7アーム炭素鋼14NOスプリングステンレス線---

パッキンリスト

No.HG-3MS
11PSD-25
12P-21,S-24
13MYA-10

選定サポート情報

型式表示方法

ロングストローク平行ハンド HGシリーズ 型式表示方法

性能・試験情報

把持力

供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さlにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

ロングストローク平行ハンド HGシリーズ 把持力

型番リスト

表示件数

把持方法

作動方式

オプション

センサ・個数

RoHS?最小発注数量
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
なし
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
なし
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
開くパラレルタイプ
ノーマルクローズ
ノーマルクローズ
なし
10
1個
挟むパラレルタイプ
ノーマルオープン
ノーマルオープン
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,890
( 60,379 )
19日目
60,747
( 66,822 )
19日目
68,484
( 75,332 )
19日目
63,648
( 70,013 )
19日目
63,648
( 70,013 )
19日目
71,384
( 78,522 )
19日目
66,549
( 73,204 )
19日目
60,747
( 66,822 )
19日目
68,484
( 75,332 )
19日目
63,648
( 70,013 )
19日目
63,648
( 70,013 )
19日目
71,384
( 78,522 )
19日目
66,549
( 73,204 )
19日目
63,690
( 70,059 )
19日目
60,390
( 66,429 )
19日目

詳細情報

基本情報

ストローク重視、軽量コンパクトな実力派。
【特長】
・超ロングストロークハンド。カム比率のアップにより超ロングストロークを実現しました。
・軽量コンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも薄型で扱いやすくなっています。
・取付けが容易。取付け面が3方向ありますのであらゆる方向からの取付けが可能です。
・開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク平行ハンド HGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングストローク平行ハンド HGシリーズ
ハンド 薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ
薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ
エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ)
平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ
平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズ
メーカー近藤製作所近藤製作所CKDAirTAC(エアタック)SMCSMC
通常価格54,890-37,290 -34,527 -10,952 -30,943 -20,529 -
通常出荷日19日目14日目〜3日目〜12日目在庫品1日目〜19日目
フィンガの数2本2本2本2本3本2本
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状角形角形(フラット形)薄形角形円筒形角形
環境・用途標準標準標準標準標準標準
付加機能なしリニアガイド付リニアガイド付 / 高精度リニアガイド付高精度リニアガイド付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング