メカニカル部品技術窓口
軽量小型なコンパクトサイズ。【特長】・一体型でコンパクトなボディ。・シリンダ一体構造を採用して、シンプ...
詳細を確認HMA-01AS 標準・NO・NC

※( )内はNC(ノーマル・クローズ)仕様寸法です。
HMA-01AS-E□S□

HMA-02AS 標準・NO・NC

※( )内はNC(ノーマル・クローズ)仕様寸法です。
HMA-02AS-E□S□

HMA-03AS 標準・NO・NC

※( )内はNC(ノーマル・クローズ)仕様寸法です。
HMA-03AS-E□S□

HMA-04AS 標準・NO・NC

※( )内はNC(ノーマル・クローズ)仕様寸法です。
HMA-04AS-E□S□

HMA-05AS 標準・NO・NC

※( )内はNC(ノーマル・クローズ)仕様寸法です。
HMA-05AS-E□S□

| 型番 | HMA-01AS | HMA-02AS | HMA-03AS | HMA-04AS | HMA-05AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | ||||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | ||||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | ||||
| 動作ストローク(mm) | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| シリンダ径(mm) | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 |
| ロッド径(mm) | φ5 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 0.32 | 0.69 | 1.58 | 2.89 | 6.32 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.03 | ||||
| 本体質量(g) | 75 | 100 | 140 | 175 | 300 |
■センサ仕様
| 型式 | ET3・ET3L | ET2・ET2L |
|---|---|---|
| 種類 | 無接点 | |
| 用途 | プログラマブルコントローラ、 リレー用 | プログラマブルコントローラ専用 |
| 電源電圧 | DC10~28V | - |
| 負荷電圧・電流 | DC30V以下、100mA以下 | DC10~30V、5~20mA |
| 消費電流 | DC24Vにて10mA以下(ON時) | - |
| 内部降下電圧 | 100mAにて0.5V以下 | 4V以下 |
| ランプ | 発光ダイオード(ON時点灯) | |
| 漏れ電流 | 10μA以下 | 1mA以下 |
| リード線長さ | 3m(耐油性ビニールキャブ タイヤコード3芯 0.15mm2) | 3m(耐油性ビニールキャブ タイヤコード2芯 0.15mm2) |
| 最大衝撃 | 100G | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガ-にて、20MΩ以上 | |
| 絶縁耐圧 | AC1000V 1分間印加にて、異常なきこと | |
| 周囲温度 | -10~+60℃ | |
| 保護構造 | IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油 | |

標準(複動)NOタイプ

NCタイプ
■パーツリスト
| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミ |
| 2 | ピストン | ステンレス |
| 3 | シリンダカバー | 樹脂 |
| 4 | マスタージョウ | ステンレス |
| 5 | 支点軸 | 炭素鋼 |
| 6 | 作動軸 A | 炭素鋼 |
| 7 | 作動軸 B | 炭素鋼 |
| 8 | アーム | ステンレス |
| 9 | ピストンシール | - |
| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 10 | ロッドシール | - |
| 11 | シリンダシール | - |
| 12 | 止め輪 | - |
| 13 | NOスプリング | ステンレス線 |
| 14 | NCボディ | アルミ |
| 15 | NCピストン | ステンレス |
| 16 | NCスプリング | ステンレス線 |
| 17 | 磁石 | - |
| 18 | クッション | - |
■パッキンリスト
| No. | HMA-01AS | HMA-02AS | HMA-03AS | HMA-04AS | HMA-05AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PSD-10 | PSD-12 | PSD-16 | PSD-20 | PSD-25 |
| 10 | MYA-5 | MYA-6 | MYA-8 | MYA-10 | MYA-12 |
| 11 | φ8×φ1 | φ10×φ1 | φ14×φ1 | φ18×φ1 | φ22.33×φ1.02 |
■把持力

供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さlにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,486円 ( 18,135円 ) | 14日目 |
19,690円 ( 21,659円 ) | 14日目 |
26,673円 ( 29,340円 ) | 19日目 |
22,042円 ( 24,246円 ) | 19日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 14日目 |
28,679円 ( 31,547円 ) | 19日目 |
24,821円 ( 27,303円 ) | 19日目 |
19,690円 ( 21,659円 ) | 14日目 |
26,673円 ( 29,340円 ) | 19日目 |
22,042円 ( 24,246円 ) | 19日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 14日目 |
28,679円 ( 31,547円 ) | 19日目 |
24,821円 ( 27,303円 ) | 19日目 |
19,690円 ( 21,659円 ) | 14日目 |
26,673円 ( 29,340円 ) | 19日目 |
22,042円 ( 24,246円 ) | 19日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 14日目 |
28,679円 ( 31,547円 ) | 19日目 |
24,821円 ( 27,303円 ) | 19日目 |
19,690円 ( 21,659円 ) | 14日目 |
26,673円 ( 29,340円 ) | 19日目 |
22,042円 ( 24,246円 ) | 19日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 14日目 |
28,679円 ( 31,547円 ) | 19日目 |
24,821円 ( 27,303円 ) | 19日目 |
23,661円 ( 26,027円 ) | 14日目 |
18,711円 ( 20,582円 ) | 14日目 |
18,590円 ( 20,449円 ) | 14日目 |
24,651円 ( 27,116円 ) | 14日目 |
19,701円 ( 21,671円 ) | 14日目 |
18,590円 ( 20,449円 ) | 14日目 |
24,651円 ( 27,116円 ) | 14日目 |
19,701円 ( 21,671円 ) | 14日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 14日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 14日目 |
29,580円 ( 32,538円 ) | 19日目 |
25,746円 ( 28,321円 ) | 19日目 |
26,290円 ( 28,919円 ) | 14日目 |
32,286円 ( 35,515円 ) | 19日目 |
27,777円 ( 30,555円 ) | 19日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 14日目 |
29,580円 ( 32,538円 ) | 19日目 |
25,746円 ( 28,321円 ) | 19日目 |
24,651円 ( 27,116円 ) | 14日目 |
32,286円 ( 35,515円 ) | 19日目 |
27,777円 ( 30,555円 ) | 19日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 14日目 |
29,580円 ( 32,538円 ) | 19日目 |
25,746円 ( 28,321円 ) | 19日目 |
26,290円 ( 28,919円 ) | 14日目 |
32,286円 ( 35,515円 ) | 19日目 |
27,777円 ( 30,555円 ) | 19日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 14日目 |
29,580円 ( 32,538円 ) | 19日目 |
25,746円 ( 28,321円 ) | 19日目 |
26,290円 ( 28,919円 ) | 14日目 |
32,286円 ( 35,515円 ) | 19日目 |
27,777円 ( 30,555円 ) | 19日目 |
26,631円 ( 29,294円 ) | 14日目 |
22,671円 ( 24,938円 ) | 14日目 |
軽量小型なコンパクトサイズ。
【特長】
・一体型でコンパクトなボディ。
・シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。
・さらに低価格を実現しています。
・ワイドなバリエーション。
・HMA5機種(φ10,φ12,φ16,φ20,φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径φ10~φ100まで全24機種がラインナップ。
・どんなワークにも対応可能です。
・豊富なオプション。
・開閉確認スイッチの取付けが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ
4通常価格(税別):12,625円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~