17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

トグルハンド HJシリーズ

未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HJ-32AS

トグルハンド HJシリーズ 外形図1

最適把持力 200~1,200N

HJ-40AS

トグルハンド HJシリーズ 外形図2

最適把持力 200~1,800N

HJ-50AS1

トグルハンド HJシリーズ 外形図3

最適把持力 400~2,400N

HJ-63AS1

トグルハンド HJシリーズ 外形図4

最適把持力 500~4,800N

製品仕様

型番HJ-32ASHJ-40ASHJ-50AS1HJ-63AS1
駆動源エアー 0.3~0.7MPa
潤滑無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開き角度-3~+28°
シリンダ径(mm)φ32φ40φ50φ63
ロッド径(mm)φ14φ16φ20φ20
内部容積[往復](cm3/回)21.937.072.3118.4
繰り返し精度(mm)±0.1
本体質量(kg)0.891.252.123.01

性質性能情報・試験情報

性能データ

■把持力
供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さlにおける閉方向、平行時・10°時・20°時に作用する把持力を表します。

トグルハンド HJシリーズ 性能データ1
トグルハンド HJシリーズ 性能データ2

型番リスト

表示件数

シリンダ径

(φ)

ロッド径

(φ)

センサ・個数

RoHS?最小発注数量
32
14
なし
10
1個
32
14
有接点2芯L字・1個
10
1個
32
14
有接点2芯L字・2個
10
1個
32
14
有接点2芯ストレート・1個
10
1個
32
14
有接点2芯ストレート・2個
10
1個
32
14
有接点2芯L字・1個
10
1個
32
14
有接点2芯L字・2個
10
1個
32
14
有接点2芯ストレート・1個
10
1個
32
14
有接点2芯ストレート・2個
10
1個
32
14
無接点3芯L字・1個
10
1個
32
14
無接点3芯L字・2個
10
1個
32
14
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
32
14
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
32
14
無接点2芯L字・1個
10
1個
32
14
無接点2芯L字・2個
10
1個
32
14
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
32
14
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
32
14
無接点2芯L字・1個
10
1個
32
14
無接点2芯L字・2個
10
1個
32
14
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
32
14
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
32
14
無接点3芯L字・1個
10
1個
32
14
無接点3芯L字・2個
10
1個
32
14
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
32
14
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
40
16
なし
10
1個
40
16
有接点2芯L字・1個
10
1個
40
16
有接点2芯L字・2個
10
1個
40
16
有接点2芯ストレート・1個
10
1個
40
16
有接点2芯ストレート・2個
10
1個
40
16
有接点2芯L字・1個
10
1個
40
16
有接点2芯L字・2個
10
1個
40
16
有接点2芯ストレート・1個
10
1個
40
16
無接点3芯L字・1個
10
1個
40
16
無接点3芯L字・2個
10
1個
40
16
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
40
16
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
40
16
無接点2芯L字・1個
10
1個
40
16
無接点2芯L字・2個
10
1個
40
16
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
40
16
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
40
16
無接点2芯L字・1個
10
1個
40
16
無接点2芯L字・2個
10
1個
40
16
無接点2芯ストレート・1個
10
1個
40
16
無接点2芯ストレート・2個
10
1個
40
16
無接点3芯L字・1個
10
1個
40
16
無接点3芯L字・2個
10
1個
40
16
無接点3芯ストレート・1個
10
1個
40
16
無接点3芯ストレート・2個
10
1個
50
20
なし
10
1個
63
20
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,290
( 41,019 )
19日目
37,165
( 40,882 )
19日目
39,897
( 43,887 )
19日目
37,165
( 40,882 )
19日目
39,897
( 43,887 )
19日目
37,165
( 40,882 )
19日目
39,897
( 43,887 )
19日目
37,165
( 40,882 )
19日目
39,897
( 43,887 )
19日目
40,353
( 44,388 )
19日目
44,913
( 49,404 )
19日目
40,353
( 44,388 )
19日目
44,913
( 49,404 )
19日目
40,353
( 44,388 )
19日目
44,913
( 49,404 )
19日目
40,353
( 44,388 )
19日目
44,913
( 49,404 )
19日目
40,900
( 44,990 )
19日目
43,905
( 48,296 )
19日目
40,900
( 44,990 )
19日目
43,905
( 48,296 )
19日目
40,900
( 44,990 )
19日目
43,905
( 48,296 )
19日目
40,900
( 44,990 )
19日目
43,905
( 48,296 )
19日目
35,899
( 39,489 )
19日目
39,897
( 43,887 )
19日目
41,377
( 45,515 )
19日目
39,897
( 43,887 )
19日目
41,377
( 45,515 )
19日目
39,897
( 43,887 )
19日目
41,377
( 45,515 )
19日目
39,897
( 43,887 )
19日目
41,818
( 46,000 )
19日目
47,565
( 52,322 )
19日目
41,818
( 46,000 )
19日目
47,565
( 52,322 )
19日目
41,818
( 46,000 )
19日目
47,565
( 52,322 )
19日目
41,818
( 46,000 )
19日目
47,565
( 52,322 )
19日目
43,905
( 48,296 )
19日目
45,533
( 50,086 )
19日目
43,905
( 48,296 )
19日目
45,533
( 50,086 )
19日目
43,905
( 48,296 )
19日目
45,533
( 50,086 )
19日目
43,905
( 48,296 )
19日目
45,533
( 50,086 )
19日目
43,890
( 48,279 )
19日目
49,390
( 54,329 )
19日目

詳細情報

基本情報

コンパクトボディで高把持力を実現。
【特長】
・トグル機構により小型で大きな把持力。
・開閉確認センサ取付け可能。
・ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルハンド HJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルハンド HJシリーズ
平行ハンド WPFシリーズ
薄形チャックCKSシリーズ
リニアスライドハンド LSHシリーズ
薄型平行ハンド WPHシリーズ
支点ハンド WPJシリーズ
メーカー近藤製作所コスメックCKDCKDコスメックコスメック
通常価格35,899-22,656 -36,919 -18,372 -38,060 -13,052 -
通常出荷日19日目7日目3日目〜3日目〜7日目7日目
把持方法挟むスイングタイプ挟むパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ挟むスイングタイプ
フィンガの数2本2本3本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状角形角形特殊形角形角形角形
環境・用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング