メカニカル部品技術窓口
兼用調整不要のコンパクトな実力派。【特長】・ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。・取...
詳細を確認









| 型番 | HF-2MS | HF-3MS | HF-4MS | HF-5MS |
|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | |||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種 (ISOVG32) | |||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | |||
| 動作ストローク(mm) | 20 | 30 | 40 | 60 |
| シリンダ径(mm) | φ16×2 | φ25×2 | φ32×2 | φ40×2 |
| ロッド径(mm) | φ10 | φ12 | φ15 | φ18 |
| 内部容積[往復] (cm3/回) | 4.9 | 22.7 | 50.2 | 120.3 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.03 | |||
| 本体質量(kg) | 0.59 | 1.10 | 2.07 | 3.90 |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
49,401円 ( 54,341円 ) | 19日目 |
63,164円 ( 69,480円 ) | 19日目 |
53,802円 ( 59,182円 ) | 19日目 |
56,414円 ( 62,055円 ) | 19日目 |
74,471円 ( 81,918円 ) | 19日目 |
53,802円 ( 59,182円 ) | 19日目 |
71,984円 ( 79,182円 ) | 19日目 |
56,414円 ( 62,055円 ) | 19日目 |
82,745円 ( 91,020円 ) | 19日目 |
56,331円 ( 61,964円 ) | 19日目 |
62,505円 ( 68,756円 ) | 19日目 |
62,505円 ( 68,756円 ) | 19日目 |
65,531円 ( 72,084円 ) | 19日目 |
67,838円 ( 74,622円 ) | 19日目 |
70,325円 ( 77,358円 ) | 19日目 |
67,838円 ( 74,622円 ) | 19日目 |
70,325円 ( 77,358円 ) | 19日目 |
82,163円 ( 90,379円 ) | 19日目 |
84,420円 ( 92,862円 ) | 19日目 |
86,908円 ( 95,599円 ) | 19日目 |
84,420円 ( 92,862円 ) | 19日目 |
86,908円 ( 95,599円 ) | 19日目 |
兼用調整不要のコンパクトな実力派。
【特長】
・ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。
・取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。
・爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
・位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。
・シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ
5通常価格(税別):17,875円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~