メカニカル部品技術窓口
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。【特長】・ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高...
詳細を確認









| 型式 | CKL-16AS | CKL-20AS | CKL-25AS | CKL-32AS CKL-32AS-Q | CKL-40AS CKL-40AS-Q | CKL-50AS CKL-50AS-Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa※ | |||||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | |||||
| 動作ストローク(mm) | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| シリンダ径(mm) | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 |
| ロッド径(mm) | φ6 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.01 | |||||
| 本体質量(kg) | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.54 |
| 型式 | CKL-63AS CKL-63AS-Q | CKL-80AS CKL-80AS-Q | CKL-100AS | CKL-160AS |
|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa※ | |||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | |||
| 動作ストローク(mm) | 16 | 20 | 23 | 50 |
| シリンダ径(mm) | φ63 | φ80 | φ100 | φ160 |
| ロッド径(mm) | φ16 | φ16 | φ20 | φ34 |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 60.3 | 118.2 | 215.5 | 937.0 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.01 | |||
| 本体質量(kg) | 0.97 | 1.85 | 3.14 | 7.94 |
※CKL-□□AS-Qのエアー圧は、0.4~0.7MPaです。
| 型式 | CKL-50AS-L1 | CKL-63AS-L1 | CKL-80AS-L1 | CKL-100AS-L1 |
|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | |||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | |||
| 動作ストローク(mm) | 30 | 30 | 40 | 40 |
| シリンダ径(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| ロッド径(mm) | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 70.7 | 113.0 | 236.4 | 274.8 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.01 | |||
| 本体質量(kg) | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 5.0 |
| 型式 | CKH-50AS | CKH-63AS | CKH-80AS | CKH-100AS |
|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | |||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | |||
| 動作ストローク(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| シリンダ径(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| ロッド径(mm) | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 28.3 | 60.3 | 118.2 | 215.5 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.01 | |||
| 本体質量(kg) | 0.59 | 1.02 | 2.02 | 3.45 |

※ CKL-Q タイプは絶対に分解しないでください。
| No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミ | 7 | センターカバー | ステンレス | 13 | NO・NCボディ | アルミ |
| 2 | マスタージョウ | 炭素鋼 | 8 | ピストンシール | - | 14 | NOピストンC | アルミ |
| 3 | ピストンA | ※1 | 9 | シリンダシール | - | 15 | NOスプリング | ステンレス |
| 4 | ピストンB | アルミ | 10 | ロッドシール | - | 16 | NCピストンB | アルミ |
| 5 | ピストンC | アルミ | 11 | 磁石 | - | 17 | NCスプリング | ステンレス |
| 6 | シリンダカバー | アルミ | 12 | C形止め輪 | ※2 | 18 | Qスプリング | ステンレス |
| No. | CKL-16AS | CKL-20AS | CKL-25AS | CKL-32AS CKL-32AS-Q | CKL-40AS CKL-40AS-Q | CKL-50AS(-L1) CKL-50AS-Q | CKL-63AS(-L1) CKL-63AS-Q | CKL-80AS(-L1) CKL-80AS-Q | CKL-100AS(-L1) | CKL-160AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PSD-16 | PSD-20 | PSD-25 | PSD-32 | PSD-40 | PSD-50 | PSD-63 | PSD-80 | PSD-100 | PSD-160 |
| 9 | φ14×φ1 | φ18×φ1 | φ22.33×φ1.02 | S-29 | S-36 | S-46 | S-60 | G-75 | G-95 | G-150 |
| 10 | MYA-6 | MYA-6 | MYA-8 | MYA-10 | MYA-12 | MYA-14 | MYA-16 | MYA-16 | MYA-20 | MYA-34 |

注)CKL-□□-Qは下記の点に注意して選定ください。
供給圧力別(MPa)時においてチャックの爪の長さlにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,580円 ( 32,538円 ) | 19日目 |
32,286円 ( 35,515円 ) | 19日目 |
34,991円 ( 38,490円 ) | 19日目 |
32,286円 ( 35,515円 ) | 19日目 |
34,991円 ( 38,490円 ) | 19日目 |
32,286円 ( 35,515円 ) | 19日目 |
34,991円 ( 38,490円 ) | 19日目 |
32,286円 ( 35,515円 ) | 19日目 |
34,991円 ( 38,490円 ) | 19日目 |
31,790円 ( 34,969円 ) | 14日目 |
33,188円 ( 36,507円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
35,892円 ( 39,481円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
33,188円 ( 36,507円 ) | 14日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
35,892円 ( 39,481円 ) | 14日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
33,188円 ( 36,507円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
35,892円 ( 39,481円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
33,188円 ( 36,507円 ) | 14日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
35,892円 ( 39,481円 ) | 14日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
32,890円 ( 36,179円 ) | 14日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
33,561円 ( 36,917円 ) | 14日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
32,890円 ( 36,179円 ) | 14日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
33,561円 ( 36,917円 ) | 14日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
32,890円 ( 36,179円 ) | 14日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
33,561円 ( 36,917円 ) | 14日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
32,890円 ( 36,179円 ) | 14日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
39,213円 ( 43,134円 ) | 19日目 |
33,561円 ( 36,917円 ) | 14日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
41,839円 ( 46,023円 ) | 19日目 |
37,521円 ( 41,273円 ) | 14日目 |
36,531円 ( 40,184円 ) | 14日目 |
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。
【特長】
・ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
・ガイドが長くなり、剛性UP。
・切削水センサへの対応が可能。
・センサ取付溝は2方向(4本)。
・中空仕様のオプションあり。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~