メカニカル部品技術窓口
異形物に対応、ハンドリング用チャックの本格派。【特長】・4方爪2駆動チャック。異形物を2方向で確実にク...
詳細を確認
CKE-25M 標準

CKE-30M 標準
| 型番 | CKE-25M | CKE-30M | ||
|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | |||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | |||
| 動作ストローク(mm) | (A)7 | (B)7 | (A)10 | (B)9 |
| シリンダ径(mm) | φ40 | φ25 | φ50 | φ32 |
| ロッド径(mm) | φ26 | φ14 | φ32 | φ18 |
| 内部容積[往復](cm3/回) | 5.5 | 4.1 | 5.7 | 5.4 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ||
| 本体質量(kg) | 1.0 | 1.5 | ||

※耐屈曲センサ
供給圧力別(MPa)時においてチャックの爪の長さLにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表します。


異形物に対応、ハンドリング用チャックの本格派。
【特長】
・4方爪2駆動チャック。異形物を2方向で確実にクランプ。4方爪1駆動タイプもあります(CKD)。
・兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
・コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ
5通常価格(税別):17,875円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~