メカニカル部品技術窓口
【特長】・エアー配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。・スプリング力により外...
詳細を確認








| 型式 | CKL-20A-FC | CKL-25A-FC | CKL-32A-FC | CKL-40A-FC | BHA-01A-FC | BHA-03A-FC | BHA-04A-FC | BHA-05A-FC | BHA-06A-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作ストローク(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | 15 | 20 |
| シリンダ径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 |
| ロッド径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 |
| 開き側外力(N) | 165~250 | 280~420 | 485~730 | 710~1050 | 60~90 | 120~180 | 185~280 | 230~350 | 400~600 |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.01 | ||||||||
| 把持力(N) | 60~100 | 100~160 | 150~320 | 250~450 | 25~39 | 40~75 | 40~110 | 90~150 | 140~200 |
| 本体質量(g) | 202 | 320 | 433 | 834 | 142 | 212 | 362 | 594 | 1342 |
※把持力は、爪の長さ・ストローク位置で変わります。
※開き側外力はストロークを規制してご使用ください。本体が破損するおそれがあります。
※開き方向での使用はハンドの破損につながりますので、絶対に行わないでください。
※ストッパロッドにトルクが掛かると内部ピストン等が破損する場合があります。装置と連結する際には、必ずストッパロッドにスパナ掛けして連結してください。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,690円 ( 33,759円 ) | 19日目 |
31,790円 ( 34,969円 ) | 19日目 |
35,873円 ( 39,460円 ) | 19日目 |
39,490円 ( 43,439円 ) | 19日目 |
47,190円 ( 51,909円 ) | 19日目 |
【特長】
・エアー配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
・スプリング力により外径を把持、パッキンを使わないため耐熱用ハンドに最適。
・開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タクトに対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ
5通常価格(税別):17,875円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~