メカニカル部品技術窓口
独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。【特長】・圧縮ばね同様に、精密機械や家電製...
詳細を確認| 品 番 | 線径 (d) | 外径 (OD) | 自由長さ (H) |
|---|---|---|---|
| BT026-117 | 2.60 | 28.00 | 117.00 |
| BT029-150 | 2.90 | 35.00 | 150.00 |
| BT032-146 | 3.20 | 20.00 | 146.00 |
| BT030-200 | 3.00 | 30.00 | 200.00 |
| BT040-260 | 4.00 | 30.00 | 260.00 |

材質
精密標準バネに用いるバネの材料はJIS G3522(ピアノ線)のピアノ線A種(SWPA)を用いる。
量販店への商品供給の実績とともに、長年培ってきた生産技術で数百種類の規格ばねを生産しています。
スプリング量産加工設備も完備し、納期厳守・高品質を実現しています。
独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。
【特長】
・圧縮ばね同様に、精密機械や家電製品や椅子用ばねに良く使われている。
・特に品質を求められる初張力管理は、適切な荷重条件と耐久性を保つ設計及び製造に努めている。
【用途】
・日用品や玩具の修理や工作に適用。
・必要に応じて、加工して使用可能。
・機械部品の試作用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね -中重荷重・重荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね フリー指定タイプ
4.2
昌和発條製作所
引張コイルばね(SWP-A)
4.2通常価格(税別):541円~

アキュレイト
ウルトラスプリング 引張コイルばね
4.5通常価格(税別):71円~

サミニ
引張スプリング
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
引張りばね フック組込みタイプ
3.8
ケーエス産業
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
4.6通常価格(税別):1,678円~

ケーエス産業
Dシリーズ 引張コイルばね(DIN 2098規格)
4.5通常価格(税別):2,274円~