メカニカル部品技術窓口
独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。【特長】・圧縮ばね同様に、精密機械や家電製...
詳細を確認| 品番 | 線径(d) | 外径(OD) | 自由長さ(H) |
|---|---|---|---|
| R090-01 | 1.20 | 9.00 | 30.00 |
| R090-02 | 1.20 | 9.00 | 50.00 |
| R105-01 | 1.20 | 10.50 | 90.00 |
| R105-02 | 1.20 | 10.50 | 100.00 |
| R105-03 | 1.20 | 10.50 | 140.00 |
| R090-03 | 1.20 | 9.00 | 100.00 |
| R090-04 | 1.20 | 9.00 | 120.00 |
| R115-01 | 1.40 | 11.50 | 50.00 |
| R115-02 | 1.40 | 11.50 | 90.00 |
| R180-01 | 2.60 | 18.00 | 75.00 |
| R270-01 | 4.00 | 27.00 | 105.00 |
| R150-01 | 2.30 | 15.00 | 138.00 |

材質
精密標準バネに用いるバネの材料はJIS G3522(ピアノ線)のピアノ線A種(SWPA)を用いる。
量販店への商品供給の実績とともに、長年培ってきた生産技術で数百種類の規格ばねを生産しています。
スプリング量産加工設備も完備し、納期厳守・高品質を実現しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
190円 ( 209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
190円 ( 209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
288円 ( 317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
361円 ( 397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
267円 ( 294円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
323円 ( 355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
328円 ( 361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
304円 ( 334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
500円 ( 550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。
【特長】
・圧縮ばね同様に、精密機械や家電製品や椅子用ばねに良く使われている。
・特に品質を求められる初張力管理は、適切な荷重条件と耐久性を保つ設計及び製造に努めている。
【用途】
・日用品や玩具の修理や工作に適用。
・必要に応じて、加工して使用可能。
・機械部品の試作用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね -中重荷重・重荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね フリー指定タイプ
4.2
アキュレイト
ウルトラスプリング 引張コイルばね
4.5通常価格(税別):71円~

昌和発條製作所
引張コイルばね(SWP-A)
4.2通常価格(税別):541円~

サミニ
引張スプリング
4.5通常価格(税別):180円~

ケーエス産業
Dシリーズ 引張コイルばね(DIN 2098規格)
4.5通常価格(税別):2,274円~

ケーエス産業
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
4.6通常価格(税別):1,678円~

ケーエス産業
DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
4.3通常価格(税別):2,320円~