17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

引張バネ Sシリーズ【1~2個入り】

通常単価(税別)
219568
税込単価
241625
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。【特長】・圧縮ばね同様に、精密機械や家電製...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

引張バネ Sシリーズ製品仕様

品番線径(d)外径(OD)自由長さ(H)
S055-010.505.5035.00
S035-010.603.5025.00
S035-020.603.5035.00
S080-010.658.0030.00
S080-020.658.0050.00
S055-020.605.5050.00
S055-030.605.5070.00
S055-040.905.5025.00
S055-060.905.5035.00
S060-010.906.0025.00
S060-020.906.0035.00
S080-030.908.0050.00
S080-040.908.0070.00
S100-011.6013.2090.00
S110-012.0015.00100.00

引張バネの外形図と仕様

材質 精密標準バネに用いるバネの材料はJIS G3522(ピアノ線)のピアノ線A種(SWPA)を用いる。

材質
精密標準バネに用いるバネの材料はJIS G3522(ピアノ線)のピアノ線A種(SWPA)を用いる。

開発秘話

 

量販店への商品供給の実績とともに、長年培ってきた生産技術で数百種類の規格ばねを生産しています。
スプリング量産加工設備も完備し、納期厳守・高品質を実現しています。

型番リスト

表示件数

自由長

(mm)

外径

(φ)

線径

(φ)

RoHS?最小発注数量
25
3.5
0.6
10
1パック

2個入り

35
3.5
0.6
10
1パック

2個入り

35
5.5
0.5
10
1パック

2個入り

50
5.5
0.6
10
1パック

2個入り

70
5.5
0.6
10
1パック

2個入り

25
5.5
0.9
10
1パック

2個入り

35
5.5
0.9
10
1パック

2個入り

25
6
0.9
10
1パック

2個入り

35
6
0.9
10
1パック

2個入り

30
8
0.65
10
1パック

2個入り

50
8
0.65
10
1パック

2個入り

50
8
0.9
10
1パック

2個入り

70
8
0.9
10
1パック

2個入り

90
13.2
1.6
10
1個
100
15
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。
【特長】
・圧縮ばね同様に、精密機械や家電製品や椅子用ばねに良く使われている。
・特に品質を求められる初張力管理は、適切な荷重条件と耐久性を保つ設計及び製造に努めている。
【用途】
・日用品や玩具の修理や工作に適用。
・必要に応じて、加工して使用可能。
・機械部品の試作用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引張バネ Sシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備機器の修繕に
4
満足度:4.0
設備機器の修繕部品に使いました。 交換取り付けも簡単に出来ました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外でも錆びませんか?
A
基本的には錆びませんが、使用状況により白くくすんだり、使用期間により若干錆びは出ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引張バネ Sシリーズ
引張バネ Eシリーズ
引張バネ Rシリーズ
引張バネ BTシリーズ
引きスプリングセット 炭素鋼(S60C)
DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
メーカー新生発条工業新生発条工業新生発条工業新生発条工業エスコケーエス産業
通常価格219-247 -190 -1,197 -5,0482,320 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
材質SUS304SWCSWCSWC炭素鋼(S60C)SUS 304-WPB
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
フック対向角180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング