メカニカル部品技術窓口
独自の徹底した品質管理と技術力により生産された圧縮規格ばね。【特長】・一般的な定番のばねで、軽荷重用か...
詳細を確認| 品番 | 線径(d) | 外径(OD) | 自由長さ(H) |
|---|---|---|---|
| T035-01 | 0.50 | 3.50 | 70.00 |
| T040-01 | 0.40 | 4.00 | 70.00 |
| T050-01 | 0.50 | 5.00 | 70.00 |
| T060-01 | 0.50 | 6.00 | 70.00 |
| T060-02 | 0.80 | 6.00 | 70.00 |
| T070-01 | 0.50 | 7.00 | 70.00 |
| T080-01 | 0.80 | 8.00 | 70.00 |
| T090-01 | 1.20 | 9.00 | 70.00 |
| T010-01 | 1.40 | 10.00 | 70.00 |
| T010-02 | 0.80 | 10.00 | 70.00 |
| T012-01 | 1.50 | 12.00 | 70.00 |
| T015-01 | 1.60 | 15.00 | 70.00 |
| T190-01 | 1.80 | 22.60 | 75.00 |
巻方向
バネを横方向から見て線の動きが右上がりの時は右巻、左上がりの時は左巻きとみる。

巻方向の見方
バネ定数
バネを設計したり、使用したりするにあたり最も重要なもの。圧縮コイルバネの時は1mm圧縮させるのに何kgの力が必要かを表すもの。単位はkg/mmで表示。
総巻数と有効巻数・座巻
バネ片端の切り口のところから反対端の切り口までの巻数を総巻数と呼ぶ。入り口より1巻くらいはピッチ角が0から立ち上がるので荷重に対して有効的に働かないのでこの部分を座巻と称する。バネとして有効に働く部分の巻数を有効巻数と呼ぶ。通常は座巻を両端各1巻とするので、総巻数から2巻差引いたものが有効巻数となる。

総巻数と有効巻数
量販店への商品供給の実績とともに、長年培ってきた生産技術で数百種類の規格ばねを生産しています。
スプリング量産加工設備も完備し、納期厳守・高品質を実現しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
348円 ( 383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
568円 ( 625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
678円 ( 746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
241円 ( 265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
273円 ( 300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
258円 ( 284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
348円 ( 383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
258円 ( 284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
348円 ( 383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
697円 ( 767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
独自の徹底した品質管理と技術力により生産された圧縮規格ばね。
【特長】
・一般的な定番のばねで、軽荷重用から重荷重用まで広く利用されている。
・形状が単純でコンパクトであること、エネルギー吸収率が高く摩擦がないことが特長。
・材料径・コイル径・ピッチを変化させることによって特性を与えることができる仕組み。
【用途】
・日用品や玩具の修理や工作に適用。
・必要に応じて、加工して使用可能。
・機械部品の試作用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 軽荷重タイプ
5通常価格(税別):55円~