17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 内径(φ㎜)

    ~mm
  • 線径(φ㎜)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスWリング(二重リング)【2~5個入り】

ステンレスWリング(二重リング)
通常単価(税別)
64111
税込単価
70122
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレスWリング(二重リング)。【特長】・独自の徹底した品質管理と技術力により生産。・二重に巻いてい...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様と外形図

ステンレスWリング (二重リング)外形図
型式材質表面処理内径
(φ㎜)
線径
(φ㎜)
耐荷重
(kg)
SR-0805Sステンレスなし50.80.5
SR-0808S80.80.5
SR-1008S811
SR-1012S1211
SR-1210S101.22
SR-1214S141.21
SR-1613S131.63
SR-1618S181.62
SR-1820S201.83
SR-2025S2523

型番リスト

表示件数

内径

(φ㎜)

線径

(φ㎜)

耐荷重

(kg)

RoHS?最小発注数量
5
0.8
0.5
10
1パック

5個入り

8
0.8
0.5
10
1パック

5個入り

8
1
1
10
1パック

4個入り

12
1
1
10
1パック

3個入り

10
1.2
2
10
1パック

3個入り

14
1.2
1
10
1パック

3個入り

13
1.6
3
10
1パック

2個入り

18
1.6
2
10
1パック

2個入り

20
1.8
3
10
1パック

2個入り

25
2
3
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレスWリング(二重リング)。
【特長】
・独自の徹底した品質管理と技術力により生産。
・二重に巻いているため強度が高く、ステンレスで錆びにくい。
【用途】
・キーホルダーや、小物の引っかけ部品として。

商品担当おすすめ

  • ステンレス溶接リング(丸カン) 画像

    新生発条工業

    ステンレス溶接リング(丸カン)

    新生発条工業製ステンレスWリング (二重リング)と類似の新生発条工業社の特殊商品です。

  • Wリング(二重リング) 画像

    新生発条工業

    Wリング(二重リング)

    新生発条工業製ステンレスWリング (二重リング)と類似の新生発条工業社の特殊商品です。

  • 電池バネ SDタイプ 画像

    新生発条工業

    電池バネ SDタイプ

    新生発条工業製ステンレスWリング (二重リング)と類似の新生発条工業社の特殊商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスWリング(二重リング)のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
確認用ゲージ保管に使用
4
満足度:4.0
確認用ゲージを保管棚に吊り下げる仕様にするためWリングを購入、使用している。強度的に問題無く、使用頻度が高いので必要な材...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の部品
4
満足度:4.0
割と安価で丈夫そうだったのでこちらの商品を取り付けました。想像通りの働きをしてくれそうです。
0人が参考にしています。
チェーンの連結に使用
5
満足度:5.0
ステンレス製で錆に強く、バリエーションが豊富でチェーンの大きさに合わせる事が出来る。
0人が参考にしています。
鍵のまとめに。
5
満足度:5.0
鍵をまとめて使用しております。 今のところ何の問題もなく使用しております。
0人が参考にしています。
エアガンのフック
5
満足度:5.0
エアガンがフックに掛かりにくいため、このリングを間にかまして対策しました。エアガンで軽いので強度的にも問題無しです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外でも錆びませんか?
A
基本的には錆びませんが、使用状況により白くくすんだり、使用期間により若干錆びは出ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスWリング(二重リング)
Wリング(二重リング)
Wリング (袋入り)
ステンレス溶接リング(丸カン)
オープンリング (袋入り)
ダブルリング(二重リング) 鉄
メーカー新生発条工業新生発条工業新生発条工業新生発条工業新生発条工業ニッサチェイン
通常価格64-58 -192 -226 -1886,250 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類リングリングリングリングリングリング
材質ステンレスバネ用硬鋼線SWCバネ用鋼硬線ステンレスバネ用鋼硬線-
表面処理なしニッケルメッキニッケルメッキなし三価ユニクロ-
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング