17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が269型番あります。
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容荷重 P(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重

    ~mm
  • ばね定数(kgf/mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 19日以内
    • 39日以内

モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)

通常単価(税別)
735,310
税込単価
805,841
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

日本市場で10年以上の実績が評価されています。【特長】・取り扱いに便利な識別表示。【用途】・産業機械用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 線径の細いものには対応していない場合があります。
未確定:候補が269型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SAMSOLの金型ばね

SAMSOL金型ばね 外観

SAMSOL金型ばね 外観

製品識別表示

製品識別表示

  • SAMSOLスプリングには製品外周に、便利に使える識別表示を実施。
  • 外径(mm)/自由長(mm)/たわみ量(mm/30万回使用基準)/製造ロット番号

色で判別可能な8タイプ

SAMSOLの金型ばねは色で8つのタイプにわかれ、容易に製品の項目確認、選択が可能。

  1. 1.軽少荷重(SF):黄色
  2. 2.軽荷重(SL):青色
  3. 3.中荷重(SM):赤色
  4. 4.重荷重(SH):緑色
  5. 5.超重荷重(SB):茶色
  6. 6.超たわみ(SU):水色
  7. 7.高たわみ(SR):灰色
  8. 8.中たわみ(SY):紫色
Blue

Blue

TypeColorInside
diameter
DiameterAvailable
Max. Bend
Load
*N (kgf)
min.max.min.max.min.max.
SLBlueφ 8
(φ 4)
φ701050032%
(1)
78.5
(8)
3814.4
(389)
40%
(0.3)
98.1
(10)
4766.0
(486)

製品仕様

Numbers of bend:1 million bend

Numbers of bend:1 million bend

Numbers of bend:0.5 million bend

Numbers of bend:0.5 million bend

Numbers of bend:0.3 million bend

Numbers of bend:0.3 million bend

SL(light weight load) 10Thousand bend

SL(light weight load)の外形図

SL(light weight load)の外形図

10 Thousand bend
1005030
32%36%40%

Relationship between working times of spring and description rate

DeflectionWorking Time
1million0.5million0.3millionMax DescriptionColor
Lightest Load40%45.00%50.00%Approx. 58.0%Yellow
Light Load32.00%36.00%40.00%Approx. 48.0%Blue
Medium Load25.60%28.80%32.00%Approx. 38.0%Red
Heavy Load19.20%21.60%24.00%Approx. 28.0%Green
Ultra Heavy Load16.00%18.00%20.00%Approx. 24.0%Brown
Super High Deflection60%55%50.00%Approx. 70.0%Sky
High Deflection50%45%40.00%Approx. 60.0%Gray
Middle Deflection50%45%40.00%Approx. 60.0%Purple
Relationship between working times of spring and description rate

Tolerance of Metal Mold Spring

Outer Dia.Inner Dir.Free LengthLoad kgfCoil Direction
below 50mmover 55mm
+0mm
-0.7mm
-0.7mm
-0.1mm
±0.5mm±0.1%±10%right

開発秘話

 

・韓国の大手鋼材メーカーから材料を調達していますが、20年前は品質レベルが不十分でした。
しかし鋼材メーカーと協力して材料品質の改善を行ない日本の品質レベルまで達したことにより、
2005年から日本市場に参入し10年以上の実績をつくることができました。
・韓国の人件費も高騰し日本と遜色ない時代にある中、独自のローコスト製法を開発することにより、
他社の類似製品と比べて安い価格で提供できるようになりました。

型番リスト

表示件数

自由長

(mm)

外径

(φ)

最大荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重 P

(N)

ばね定数

(N/mm)

内径

(φ)

最大荷重

ばね定数

(kgf/mm)

最小発注数量
10
8
73.01~107.00
98.07
24.5
4
8
2.50
1個
15
8
73.01~107.00
98.07
16.366
4
8
1.67
1個
20
8
73.01~107.00
98.07
12.25
4
8
1.25
1個
25
8
73.01~107.00
98.07
9.8
4
8
1.00
1個
30
8
73.01~107.00
98.07
8.134
4
8
0.83
1個
35
8
73.01~107.00
98.07
6.958
4
8
0.71
1個
40
8
73.01~107.00
98.07
6.174
4
8
0.63
1個
45
8
73.01~107.00
98.07
5.488
4
8
0.56
1個
50
8
73.01~107.00
98.07
4.9
4
8
0.50
1個
55
8
73.01~107.00
98.07
4.508
4
8
0.46
1個
60
8
73.01~107.00
98.07
4.116
4
8
0.42
1個
65
8
73.01~107.00
98.07
3.724
4
8
0.38
1個
70
8
73.01~107.00
98.07
3.528
4
8
0.36
1個
75
8
73.01~107.00
98.07
3.234
4
8
0.33
1個
80
8
73.01~107.00
98.07
3.038
4
8
0.31
1個
90
8
73.01~107.00
98.07
2.744
4
8
0.28
1個
15
10
107.01~150.00
142.2
23.618
5
11.5
2.41
1個
20
10
107.01~150.00
142.2
17.738
5
11.5
1.81
1個
25
10
107.01~150.00
142.2
14.21
5
11.5
1.45
1個
30
10
107.01~150.00
142.2
11.858
5
11.5
1.21
1個
35
10
107.01~150.00
142.2
10.094
5
11.5
1.03
1個
40
10
107.01~150.00
142.2
8.82
5
11.5
0.90
1個
45
10
107.01~150.00
142.2
7.84
5
11.5
0.80
1個
50
10
107.01~150.00
142.2
7.154
5
11.5
0.73
1個
55
10
107.01~150.00
142.2
6.468
5
11.5
0.66
1個
60
10
107.01~150.00
142.2
5.88
5
11.5
0.60
1個
65
10
107.01~150.00
142.2
5.39
5
11.5
0.55
1個
70
10
107.01~150.00
142.2
4.998
5
11.5
0.51
1個
75
10
107.01~150.00
142.2
4.704
5
11.5
0.48
1個
80
10
107.01~150.00
142.2
4.41
5
11.5
0.45
1個
90
10
107.01~150.00
142.2
3.92
5
11.5
0.40
1個
100
10
107.01~150.00
142.2
3.528
5
11.5
0.36
1個
20
12
150.01~230.00
205.94
25.774
6
17
2.63
1個
25
12
150.01~230.00
205.94
20.58
6
17
2.10
1個
30
12
150.01~230.00
205.94
17.15
6
17
1.75
1個
35
12
150.01~230.00
205.94
14.7
6
17
1.50
1個
40
12
150.01~230.00
205.94
12.936
6
17
1.32
1個
45
12
150.01~230.00
205.94
11.466
6
17
1.17
1個
50
12
150.01~230.00
205.94
10.29
6
17
1.05
1個
55
12
150.01~230.00
205.94
9.408
6
17
0.96
1個
60
12
150.01~230.00
205.94
8.624
6
17
0.88
1個
65
12
150.01~230.00
205.94
7.938
6
17
0.81
1個
70
12
150.01~230.00
205.94
7.35
6
17
0.75
1個
75
12
150.01~230.00
205.94
6.86
6
17
0.70
1個
80
12
150.01~230.00
205.94
6.468
6
17
0.66
1個
90
12
150.01~230.00
205.94
5.684
6
17
0.58
1個
100
12
150.01~230.00
205.94
5.194
6
17
0.53
1個
20
14
230.01~580.00
274.59
34.006
7
22
3.47
1個
25
14
230.01~580.00
274.59
27.44
7
22
2.80
1個
30
14
230.01~580.00
274.59
22.932
7
22
2.34
1個
35
14
230.01~580.00
274.59
19.6
7
22
2.00
1個
40
14
230.01~580.00
274.59
17.15
7
22
1.75
1個
45
14
230.01~580.00
274.59
15.288
7
22
1.56
1個
50
14
230.01~580.00
274.59
13.72
7
22
1.40
1個
55
14
230.01~580.00
274.59
12.446
7
22
1.27
1個
60
14
230.01~580.00
274.59
11.466
7
22
1.17
1個
65
14
230.01~580.00
274.59
10.584
7
22
1.08
1個
70
14
230.01~580.00
274.59
9.8
7
22
1.00
1個
75
14
230.01~580.00
274.59
9.114
7
22
0.93
1個
80
14
230.01~580.00
274.59
8.526
7
22
0.87
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
2日目
73
( 80 )
2日目
81
( 89 )
2日目
81
( 89 )
2日目
96
( 106 )
2日目
115
( 127 )
2日目
103
( 113 )
2日目
112
( 123 )
2日目
123
( 135 )
2日目
134
( 147 )
2日目
146
( 161 )
2日目
157
( 173 )
2日目
169
( 186 )
2日目
180
( 198 )
2日目
192
( 211 )
2日目
202
( 222 )
2日目
86
( 95 )
19日目
88
( 97 )
2日目
105
( 116 )
2日目
88
( 97 )
2日目
81
( 89 )
2日目
96
( 106 )
2日目
92
( 101 )
2日目
103
( 113 )
2日目
112
( 123 )
2日目
123
( 135 )
2日目
134
( 147 )
2日目
134
( 147 )
2日目
157
( 173 )
2日目
169
( 186 )
2日目
240
( 264 )
2日目
235
( 259 )
2日目
87
( 96 )
2日目
92
( 101 )
2日目
112
( 123 )
2日目
103
( 113 )
2日目
112
( 123 )
19日目
123
( 135 )
2日目
134
( 147 )
2日目
146
( 161 )
2日目
157
( 173 )
2日目
157
( 173 )
2日目
169
( 186 )
2日目
180
( 198 )
2日目
192
( 211 )
2日目
214
( 235 )
2日目
225
( 248 )
2日目
123
( 135 )
2日目
123
( 135 )
2日目
134
( 147 )
2日目
146
( 161 )
2日目
172
( 189 )
2日目
157
( 173 )
2日目
169
( 186 )
2日目
180
( 198 )
2日目
211
( 232 )
2日目
192
( 211 )
2日目
249
( 274 )
2日目
202
( 222 )
2日目
214
( 235 )
2日目

詳細情報

基本情報

日本市場で10年以上の実績が評価されています。
【特長】
・取り扱いに便利な識別表示。
【用途】
・産業機械用・プレス金型用・プラスチック金型用スプリングに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 線径の細いものには対応していない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
機械部品のサスペンション構造
5
満足度:5.0
この商品は非常に使いやすいです。 過重と必要なバネ常数から検索しやすく、必要な型番が簡単に見つかります。
0人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
コスト面ではいいが海外製なので心配はあったが今のところ問題なく使用できている。
0人が参考にしています。
プレス金型の内蔵部品として使用
4
満足度:4.0
プレス金型の内蔵部品として使用しています。モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)は、他社の類似品と比べ安価であ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型部品に使用
5
満足度:5.0
金型の突き出し機構部やスライド部に使用しています。他社の類似品を試したこともありますが、モールドスプリング(金型ばね) ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q韓国製品ですが、日本に在庫がありますか?
A
はい、静岡県浜松市に在庫センターがあり、短納期で対応しています。
Q耐久性は大丈夫ですか?
A
はい、日本市場に参入してから10年以上が経過していますが、品質全体を含め耐久性による不具合は発生していません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)
モールドスプリング(金型ばね) SM(中荷重用)
モールドスプリング(金型ばね) SF(軽少荷重用)
モールドスプリング(金型ばね) SR(高たわみ用)
モールドスプリング(金型ばね) SU(極超たわみ用)
モールドスプリング(金型ばね) SB(極重荷重用)
メーカーサムソールサムソールサムソールサムソールサムソールサムソール
通常価格73-62 -80 -87 -106 -106 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類異形線異形線異形線--異形線
材質SAE9254SAE9254SAE9254--SAE9254
--
よく一緒に購入される商品

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング