17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が264型番あります。
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(範囲指定)(N)

  • 許容荷重 P(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重

    ~mm
  • ばね定数(kgf/mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 9日以内
    • 14日以内
    • 19日以内

モールドスプリング SH (重荷重用)

通常単価(税別)
735,025
税込単価
805,528
通常出荷日:2日目~19日目

【特長】・サムソール社の金型コイルスプリングは全ての工程を厳正な品質基準を守っております。・特に独自の...

詳細を確認
未確定:候補が264型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

  • 荷重:±10%
  • 直角度:2゜以下
  • 自由長:50m/m以下±0.5m/m、55m/m以上±1%
モールドスプリング SH (重荷重用) 規格表01
モールドスプリング SH (重荷重用) 規格表0
モールドスプリング SH (重荷重用) 規格表03
モールドスプリング SH (重荷重用) 規格表04
モールドスプリング SH (重荷重用) 規格表05
モールドスプリング SH (重荷重用) 規格表06

型番リスト

表示件数

自由長

(mm)

外径

(φ)

最大荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重 P

(N)

ばね定数

(N/mm)

内径

(φ)

最大荷重

ばね定数

(kgf/mm)

最小発注数量
10
8
150.01~230.00
205.94
86.24
4
17
8.80
1個
15
8
150.01~230.00
205.94
57.428
4
17
5.86
1個
20
8
150.01~230.00
205.94
43.12
4
17
4.40
1個
25
8
150.01~230.00
205.94
34.496
4
17
3.52
1個
30
8
150.01~230.00
205.94
28.714
4
17
2.93
1個
35
8
150.01~230.00
205.94
24.598
4
17
2.51
1個
40
8
150.01~230.00
205.94
21.56
4
17
2.20
1個
45
8
150.01~230.00
205.94
19.11
4
17
1.95
1個
50
8
150.01~230.00
205.94
17.248
4
17
1.76
1個
55
8
150.01~230.00
205.94
15.68
4
17
1.60
1個
60
8
150.01~230.00
205.94
14.406
4
17
1.47
1個
65
8
150.01~230.00
205.94
13.23
4
17
1.35
1個
70
8
150.01~230.00
205.94
12.348
4
17
1.26
1個
75
8
150.01~230.00
205.94
11.466
4
17
1.17
1個
80
8
150.01~230.00
205.94
10.78
4
17
1.10
1個
90
8
150.01~230.00
205.94
9.604
4
17
0.98
1個
15
10
230.01~580.00
294.2
80.164
5
24
8.18
1個
20
10
230.01~580.00
294.2
61.25
5
24
6.25
1個
25
10
230.01~580.00
294.2
49
5
24
5.00
1個
30
10
230.01~580.00
294.2
40.768
5
24
4.16
1個
35
10
230.01~580.00
294.2
34.986
5
24
3.57
1個
40
10
230.01~580.00
294.2
30.87
5
24
3.15
1個
45
10
230.01~580.00
294.2
27.146
5
24
2.77
1個
50
10
230.01~580.00
294.2
24.5
5
24
2.50
1個
55
10
230.01~580.00
294.2
22.246
5
24
2.27
1個
60
10
230.01~580.00
294.2
20.384
5
24
2.08
1個
65
10
230.01~580.00
294.2
18.816
5
24
1.92
1個
70
10
230.01~580.00
294.2
17.542
5
24
1.79
1個
75
10
230.01~580.00
294.2
16.366
5
24
1.67
1個
80
10
230.01~580.00
294.2
15.288
5
24
1.56
1個
90
10
230.01~580.00
294.2
13.622
5
24
1.39
1個
100
10
230.01~580.00
294.2
12.25
5
24
1.25
1個
20
12
230.01~580.00
421.69
87.22
6
34
8.9
1個
25
12
230.01~580.00
421.69
69.58
6
34
7.10
1個
30
12
230.01~580.00
421.69
58.506
6
34
5.97
1個
35
12
230.01~580.00
421.69
50.078
6
34
5.11
1個
40
12
230.01~580.00
421.69
43.806
6
34
4.47
1個
45
12
230.01~580.00
421.69
39.004
6
34
3.98
1個
50
12
230.01~580.00
421.69
35.084
6
34
3.58
1個
55
12
230.01~580.00
421.69
31.85
6
34
3.25
1個
60
12
230.01~580.00
421.69
29.204
6
34
2.98
1個
65
12
230.01~580.00
421.69
26.852
6
34
2.74
1個
70
12
230.01~580.00
421.69
24.892
6
34
2.54
1個
75
12
230.01~580.00
421.69
23.226
6
34
2.37
1個
80
12
230.01~580.00
421.69
21.658
6
34
2.21
1個
90
12
230.01~580.00
421.69
19.404
6
34
1.98
1個
100
12
230.01~580.00
421.69
17.444
6
34
1.78
1個
20
14
230.01~580.00
578.59
118.09
7
47
12.05
1個
25
14
230.01~580.00
578.59
96.334
7
47
9.83
1個
30
14
230.01~580.00
578.59
80.262
7
47
8.19
1個
35
14
230.01~580.00
578.59
68.796
7
47
7.02
1個
40
14
230.01~580.00
578.59
60.172
7
47
6.14
1個
45
14
230.01~580.00
578.59
53.508
7
47
5.46
1個
50
14
230.01~580.00
578.59
48.118
7
47
4.91
1個
55
14
230.01~580.00
578.59
43.708
7
47
4.46
1個
60
14
230.01~580.00
578.59
40.082
7
47
4.09
1個
65
14
230.01~580.00
578.59
37.044
7
47
3.78
1個
70
14
230.01~580.00
578.59
34.398
7
47
3.51
1個
75
14
230.01~580.00
578.59
32.046
7
47
3.27
1個
80
14
230.01~580.00
578.59
30.086
7
47
3.07
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73
( 80 )
2日目
73
( 80 )
2日目
81
( 89 )
2日目
92
( 101 )
2日目
112
( 123 )
2日目
123
( 135 )
2日目
134
( 147 )
2日目
146
( 161 )
2日目
157
( 173 )
2日目
157
( 173 )
2日目
169
( 186 )
2日目
202
( 222 )
2日目
225
( 248 )
2日目
248
( 273 )
2日目
271
( 298 )
2日目
306
( 337 )
2日目
105
( 116 )
2日目
81
( 89 )
2日目
96
( 106 )
2日目
92
( 101 )
2日目
103
( 113 )
2日目
112
( 123 )
2日目
140
( 154 )
2日目
123
( 135 )
2日目
134
( 147 )
2日目
146
( 161 )
2日目
157
( 173 )
2日目
157
( 173 )
2日目
157
( 173 )
2日目
169
( 186 )
2日目
192
( 211 )
2日目
214
( 235 )
2日目
112
( 123 )
2日目
112
( 123 )
2日目
123
( 135 )
2日目
134
( 147 )
2日目
146
( 161 )
2日目
157
( 173 )
2日目
157
( 173 )
2日目
169
( 186 )
2日目
169
( 186 )
2日目
180
( 198 )
2日目
180
( 198 )
2日目
192
( 211 )
2日目
202
( 222 )
2日目
225
( 248 )
2日目
237
( 261 )
19日目
134
( 147 )
2日目
134
( 147 )
2日目
146
( 161 )
2日目
195
( 215 )
2日目
157
( 173 )
2日目
169
( 186 )
2日目
180
( 198 )
2日目
192
( 211 )
2日目
192
( 211 )
2日目
192
( 211 )
2日目
262
( 288 )
2日目
214
( 235 )
2日目
214
( 235 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サムソール社の金型コイルスプリングは全ての工程を厳正な品質基準を守っております。
・特に独自の特許方式であるワイヤリング工程においては、長さの変形や表面損傷がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドスプリング SH (重荷重用)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
金型用
5
満足度:5.0
小さい穴開け用の金型に使用しました。 サイズも豊富で仕様変更しても対応できたので良かったです。
0人が参考にしています。
製品評価用の負荷として
5
満足度:5.0
他メーカー製の重荷重用異形線コイルバネを使用しており、今回微妙なバネ定数の差があるものが必要となり、こちらのスプリングを...もっと読む
0人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
コスト面に魅力を感じ購入しました。品質は今のところ、何も問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールドスプリング SH (重荷重用)
モールドスプリング(金型ばね) SG(超重荷重用)
モールドスプリング(金型ばね) SB(極重荷重用)
モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)
モールドスプリング(金型ばね) SM(中荷重用)
モールドスプリング(金型ばね) SR(高たわみ用)
メーカーサムソールサムソールサムソールサムソールサムソールサムソール
通常価格73-159 -106 -73 -62 -87 -
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類異形線異形線異形線異形線異形線-
材質SAE9254SAE9254SAE9254SAE9254SAE9254-
グレー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング