メカニカル部品技術窓口
日本市場で10年以上の実績が評価されています。【特長】・取り扱いに便利な識別表示。【用途】・産業機械用...
詳細を確認
SAMSOL金型ばね 外観

製品識別表示



| Deflection | Working Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1million | 0.5million | 0.3million | Max Description | Color | |
| Lightest Load | 40% | 45.00% | 50.00% | Approx. 58.0% | Yellow |
| Light Load | 32.00% | 36.00% | 40.00% | Approx. 48.0% | Blue |
| Medium Load | 25.60% | 28.80% | 32.00% | Approx. 38.0% | Red |
| Heavy Load | 19.20% | 21.60% | 24.00% | Approx. 28.0% | Green |
| Ultra Heavy Load | 16.00% | 18.00% | 20.00% | Approx. 24.0% | Brown |
| Super High Deflection | 60% | 55% | 50.00% | Approx. 70.0% | Sky |
| High Deflection | 50% | 45% | 40.00% | Approx. 60.0% | Gray |
| Middle Deflection | 50% | 45% | 40.00% | Approx. 60.0% | Purple |

| Outer Dia. | Inner Dir. | Free Length | Load kgf | Coil Direction | |
|---|---|---|---|---|---|
| below 50mm | over 55mm | ||||
| +0mm -0.7mm | -0.7mm -0.1mm | ±0.5mm | ±0.1% | ±10% | right |
・韓国の大手鋼材メーカーから材料を調達していますが、20年前は品質レベルが不十分でした。
しかし鋼材メーカーと協力して材料品質の改善を行ない日本の品質レベルまで達したことにより、2005年から日本市場に参入し10年以上の実績をつくることができました。
・韓国の人件費も高騰し日本と遜色ない時代にある中、独自のローコスト製法を開発することにより、他社の類似製品と比べて安い価格で提供できるようになりました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
199円 ( 219円 ) | 2日目 |
159円 ( 175円 ) | 2日目 |
169円 ( 186円 ) | 2日目 |
178円 ( 196円 ) | 2日目 |
189円 ( 208円 ) | 2日目 |
248円 ( 273円 ) | 2日目 |
211円 ( 232円 ) | 2日目 |
220円 ( 242円 ) | 2日目 |
231円 ( 254円 ) | 2日目 |
241円 ( 265円 ) | 2日目 |
266円 ( 293円 ) | 2日目 |
272円 ( 299円 ) | 2日目 |
283円 ( 311円 ) | 2日目 |
298円 ( 328円 ) | 2日目 |
330円 ( 363円 ) | 2日目 |
344円 ( 378円 ) | 2日目 |
237円 ( 261円 ) | 2日目 |
237円 ( 261円 ) | 2日目 |
242円 ( 266円 ) | 2日目 |
225円 ( 248円 ) | 2日目 |
231円 ( 254円 ) | 2日目 |
265円 ( 292円 ) | 2日目 |
256円 ( 282円 ) | 2日目 |
272円 ( 299円 ) | 19日目 |
288円 ( 317円 ) | 2日目 |
303円 ( 333円 ) | 2日目 |
325円 ( 358円 ) | 2日目 |
339円 ( 373円 ) | 2日目 |
354円 ( 389円 ) | 2日目 |
380円 ( 418円 ) | 2日目 |
406円 ( 447円 ) | 2日目 |
432円 ( 475円 ) | 2日目 |
247円 ( 272円 ) | 2日目 |
247円 ( 272円 ) | 2日目 |
241円 ( 265円 ) | 2日目 |
252円 ( 277円 ) | 2日目 |
262円 ( 288円 ) | 2日目 |
339円 ( 373円 ) | 2日目 |
288円 ( 317円 ) | 2日目 |
308円 ( 339円 ) | 2日目 |
330円 ( 363円 ) | 2日目 |
360円 ( 396円 ) | 2日目 |
376円 ( 414円 ) | 2日目 |
392円 ( 431円 ) | 2日目 |
397円 ( 437円 ) | 2日目 |
412円 ( 453円 ) | 2日目 |
444円 ( 488円 ) | 2日目 |
256円 ( 282円 ) | 2日目 |
320円 ( 352円 ) | 2日目 |
256円 ( 282円 ) | 2日目 |
272円 ( 299円 ) | 2日目 |
374円 ( 411円 ) | 2日目 |
385円 ( 424円 ) | 2日目 |
330円 ( 363円 ) | 2日目 |
350円 ( 385円 ) | 2日目 |
370円 ( 407円 ) | 2日目 |
397円 ( 437円 ) | 2日目 |
412円 ( 453円 ) | 2日目 |
432円 ( 475円 ) | 2日目 |
458円 ( 504円 ) | 2日目 |
日本市場で10年以上の実績が評価されています。
【特長】
・取り扱いに便利な識別表示。
【用途】
・産業機械用・プレス金型用・プラスチック金型用スプリングに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1