メカニカル部品技術窓口
広い圧力範囲で使用場所を選びません。【特長】・蒸気・温水用のボール式電動弁で、弁の開閉を電動で行なうB...
詳細を確認
| 作動 | オンオフ |
|---|---|
| 型番 | BM-9S型 |
| 製品記号 | BM9S-F |
| 呼び径 | 15~25 |
| 適用流体 | 蒸気・温水 |
| 流体温度 | 180℃以下(温水はMAX100℃) |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa |
| 周囲温度 | -10~50℃ |
| 許容漏洩量 | なし(圧力計目視) |
| 端接続 | JIS Rcねじ |
| 材質 | 本体(C3771)、ボール(SUS304) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa |
| 定格電圧 | AC100/110/200/220V 50/60Hz共用 |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧±5% |
| 定格容量 | AC110V:20VA、AC220V:40VA |
| 定格電流 | 0.18A |
| 起動電流 | 0.18A |
| 開閉時間 | 10/8.5秒(50/60Hz) |
| 絶縁種別 | E種 |
| 時間定格 | 10分 |
| 耐電圧試験 | AC1,500V/min |
| 絶縁抵抗 | DC500V印加時、50MΩ以上 |
| 過負荷保護 | サーマルプロテクタ |
| 保護構造 | 防雨、防塵形(IP-53相当)注1. |
| 手動機構 | 付 |
注1.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。
注2.BM-15S型は開閉信号接点付です。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
107,114円 ( 117,825円 ) | 5日目 |
110,178円 ( 121,196円 ) | 5日目 |
125,423円 ( 137,965円 ) | 5日目 |
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
【特長】
・蒸気・温水用のボール式電動弁で、弁の開閉を電動で行なうBM-9S型と、閉動作をスプリングの力で行なうBM-9SR型とがあり、用途に合わせた選択ができます。
・BM-9SR型は2線式で素早く閉動作することができますので、蒸気の緊急遮断用に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~