17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

BM-9SR型 スプリングリターンボール式電動弁

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BM-9SR型 スプリングリターンボール式電動弁

販売終了

型番

BM9SR-J1-15A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・蒸気・温水用のボール式電動弁で、弁の開閉を電動で行なうBM-9S型と、閉動作をスプリングの力で行なうBM-9SR型とがあり、用途に合わせた選択ができます。
・BM-9SR型は2線式で素早く閉動作することができますので、蒸気の緊急遮断用に最適です。
・広い圧力範囲で使用場所を選びません。
・流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[黄銅] C3771
使用流体
水 / 蒸気
呼び圧力
10K
ボールバルブ種類
レデューストボア
供給側 接続種類
JIS Rcねじ
供給側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
制御側 接続種類
JIS Rcねじ
制御側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
操作方式
電動式
最高適用圧力(MPa)
1.0
開閉時間(s)
弁開:15/12秒(50/60Hz)、弁閉:約6秒

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト