メカニカル部品技術窓口
汎用の小型ボール式電動弁で定格電圧のAC100/200Vを共用でき、圧力範囲が広く、小型・軽量ですから...
詳細を確認| 作動 | オンオフ | |
|---|---|---|
| 形式 | ロングネック形 | |
| 型式 | BM-13S型 | |
| 製品記号 | BM13S-J | |
| 呼び径 | 15~25 | |
| 適用流体 | 水・油注1.・空気・気体・液体 | |
| 流体温度 | -10~80℃(凍結不可) | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa | |
| 周囲温度 | -10~50℃ | |
| 許容漏洩量 | 水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 | |
| 端接続 | JIS Rcねじ | |
| 材質 | 本体 | CAC406(呼び径32~50はC3771) |
| ボール | SUS316 | |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | |
| 定格電圧 | AC100/110/200/220V(50/60Hz)共用 | |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧±5% | |
| 定格容量 | 呼び径10~25:13VA(AC110V)、26VA(AC220V) 呼び径32~50:20VA(AC110V)、40VA(AC220V) | |
| 定格電流/起動電流 | 呼び径10~25:0.12A/0.12A 呼び径32~50:0.18A/0.18A | |
| 開閉時間 | 呼び径10~25:4.6/3.8秒(50/60Hz) 呼び径32~50:10/8.5秒(50/60Hz) | |
| 絶縁種別 | E種 | |
| 時間定格 | 呼び径10~25:20分 呼び径32~50:10分 | |
| 耐電圧試験 | AC1,500V/min | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上 | |
| 過負荷保護 | サーマルプロテクタ | |
| 保護構造 | 防雨形(IP-53相当)注2. | |
| 開閉信号出力 | 呼び径10~25:付(有電圧) | |
| 手動機構 | 付 | |
注1.燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
注2.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,220円 ( 48,642円 ) | 5日目 |
52,771円 ( 58,048円 ) | 5日目 |
56,305円 ( 61,936円 ) | 5日目 |
汎用の小型ボール式電動弁で定格電圧
のAC100/200Vを共用でき、圧力範囲が
広く、小型・軽量ですから電磁弁と同等
以上の気軽さでご使用頂けます。
ロングネック形でオンオフ制御用に使用します。
【特長】
・AC100/200Vを共用できます。
・小型・軽量で取扱いが容易です。
・広い圧力範囲で使用場所を選びません。
・流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
・ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~