17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

WS-38,38N型 電池式電磁弁

通常単価(税別)
96,210149,057
税込単価
105,831163,963
通常出荷日:6日目

散水設備などに使用可能。電池式のWS-38型シリーズ(ねじ込形)は、バルブコントローラによる弁開閉制御...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

作動通電開
型式WS-38型WS-38N型
製品記号WS38-FWS38N-F
呼び径15~50
適用流体
流体温度5~60℃(管端コア使用の場合5~40℃)
適用圧力0.05~0.75MPa
定格電圧DC6V(バルブコントローラ電源より供給)注1.
定格電流0.33A
消費電力2W
弁開時間約1~2秒
弁閉時間5~30秒
絶縁種別B種
周囲温度5~50℃
保護構造防噴流形(IP55相当)
端接続JIS Rcねじ
材質本体(CAC406)、ダイヤフラム(NBR)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
本体耐圧試験水圧にて2.0MPa水圧にて1.75MPa

注1. バルブコントローラの電池は9Vアルカリ乾電池(「6LF22」又は「6LR61」)をご使用ください。(別売品)
注2. 9Vアルカリ乾電池は、1年以内に必ず交換してください。
注3. 本弁を配管に取り付けたとき、永久磁石により弁開状態となっている場合がありますので、流体を流す前に必ず次の操作を行ってください。
      付属コントローラにて「手動散水」操作を行ってください。その後「手動散水中止」操作により弁閉し、使用可能状態となります。
注4. 呼び径選定図表は、デジタルカタログ348頁をご参照ください。

構造図

WS-38,38N型 電池式電磁弁 構造図

規格表

WS-38,38N型 電池式電磁弁 規格表

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

仕様

最小発注数量
1/2B(15A)
標準品
1個
1B(25A)
標準品
1個
1 1/4B(32A)
標準品
1個
1 1/2B(40A)
標準品
1個
2B(50A)
標準品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,210
( 105,831 )
6日目
98,382
( 108,220 )
6日目
121,284
( 133,412 )
6日目
133,485
( 146,834 )
6日目
149,057
( 163,963 )
6日目

詳細情報

基本情報

散水設備などに使用可能。
電池式のWS-38型シリーズ(ねじ込形)は、バルブコントローラによる弁開閉制御が容易に行える電磁弁です。
パルス作動、永久磁石で弁開状態を保持する「自己保持機能」および電池内蔵のバルブコントローラによる組合わせで、制御盤や電源ケーブルが不要です。
【特長】
・バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。
・作動時のコイル消費電力は2Wです。
・手動開閉機構付。
・バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。
・プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS-38,38N型 電池式電磁弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WS-38,38N型 電池式電磁弁
WS-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II
WS-18型 赤水防止電磁弁
WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II
WF-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II
WS-22C,22CN型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格96,210-31,880 -53,584 -36,127 -89,892 -67,979 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜3日目〜6日目〜
適用流体空気 / 水 / 油 / ガス空気 / 水 / ガス空気 / 水 / 油 / ガス空気 / 水 / 油 / ガス空気 / 水 / 油 / ガス
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類ノーマルクローズノーマルクローズノーマルクローズノーマルクローズノーマルクローズノーマルオープン
端接続JIS RcねじJIS RcねじJIS RcねじJIS RcねじJIS 10K FFフランジJIS Rcねじ
使用環境標準標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵標準 / 防塵ウォーターハンマ対応 / 防塵標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング