17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

WS-33,33N型 省エネ形電磁弁

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

WS-33,33N型 省エネ形電磁弁

販売終了

型番

WS33-F-15A

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

永久磁石で弁開状態を保持する「自己保持機能」と電源ユニットの組合せにより、省電力・省エネ化した電磁弁です。

【特長】
・ストレーナ付、省エネ形のWS-33型シリーズ(ねじ込形)電磁弁は、永久磁石で弁開状態を保持する「自己保持機能」と電源ユニットの組合わせにより、省電力・省エネ化した電磁弁です。
・汎用の従来品対比、CO2排出量を92%削減、消費電力1/10~1/15で作動できます。
・一般の電磁弁制御回路で使用できますので、即、省エネが可能です。
・電圧は広範囲AC100~240Vフリー電源で使用可能です。
・弁開状態でも自己保持型のためコイルの発熱はありません。
・ウォータハンマ緩和機構を備えています

指定中の仕様・寸法情報

適用流体
空気 / 水
種類
電磁式
切換の種類
ノーマルクローズ
端接続
[Rc(R)] JIS Rcねじ
配管ねじの呼び
1/2B(15A)
使用環境
標準
駆動の種類
パイロット式
流体温度(℃)
5~60
絶縁種別
B
仕様
標準品
本体材質
CAC407
最高適用圧力(MPa)
0.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト